- Προϊόντα
- Τεχνολογία ασφαλείας
- Ελεγκτές ασφαλείας
- Πύλες AS-I με PLC ασφαλούς λειτουργίας έναντι αστοχίας
- AC432S
Πύλη AS-Interface EtherCAT με PLC
AC432S
SmartPLC SafeLine 2ASi ECAT
Πύλη AS-Interface EtherCAT με PLC
AC432S
SmartPLC SafeLine 2ASi ECAT
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | Χρήση ως πύλη AS-i EtherCAT με ασφαλή προεπεξεργασία |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...32 DC; (AUX) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 750 |
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] | AS-i 1: 10 mA; AS-i 2: 10 mA |
Αριθμός κύριων ελεγκτών AS-i | 2 |
Γαλβανική απόμόνωση | Ναι |
Είσοδοι
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων | PNP; (Τύπος 2 κατά IEC 61131-2) |
---|---|
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους | Κατά SELV/PELV |
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V] | 18...24 |
Έξοδοι
Κύκλωμα | PNP |
---|---|
Εύρος τάσης DC [V] | 18...32; (Κατά SELV/PELV) |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 500 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Γαλβανικά απομονωμένο | Ναι |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | Ethernet |
---|
Πρωτόκολλο | EtherCAT |
---|---|
Τύπος χρήσης | Μεταφορά δεδομένων; Προγραμματισμός |
Ρυθμός μετάδοσης | 100 MBaud |
---|---|
Πρωτόκολλο | EtherNet/IP |
Τύπος χρήσης | Προγραμματισμός |
Πρωτόκολλο | FSoE |
---|
Ρυθμός μετάδοσης | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Σχεδίαση κονέκτορα | RJ45 |
Πρωτόκολλο | Modbus TCP |
Τύπος χρήσης | Προγραμματισμός |
Ρυθμός μετάδοσης | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Σχεδίαση κονέκτορα | RJ45 |
Πρωτόκολλο | TCP/IP |
Τύπος χρήσης | Προγραμματισμός |
Ρυθμός μετάδοσης | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Σχεδίαση κονέκτορα | RJ45 |
Πρωτόκολλο | UDP/IP |
Τύπος χρήσης | Προγραμματισμός |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...45 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -20...70 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 95; (χωρίς συμπύκνωση) |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 2000 |
Βαθμός προστασίας | IP 20 |
Κατάταξη ασφαλείας
Σύμμορφο με τις απαιτήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Διάρκεια χρήσης TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
Διάρκεια χρήσης TM (επιπρόσθετη ένδειξη) |
|
||
PFH [1/h] | 1,21E-08 |
AS-i κατάταξη
Έκδοση AS-i | 3.0 |
---|---|
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i | M4 |
Πιστοποιητικό AS-i | 125301 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 796,5 |
---|---|
Περίβλημα | τοποθέτησης σε ράγα DIN |
Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο με επίστρωση πούδρας; Έλασμα χάλυβα γαλβανισμένο; PC |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|