Κάτω τμήμα για βαθμίδα AS-Interface
AC5000
ASI-MODUL-UNTERTEIL FK
Κάτω τμήμα για βαθμίδα AS-Interface
AC5000
ASI-MODUL-UNTERTEIL FK
- Διεπαφή AS-i προς το πάνω τμήμα
- Αξιόπιστη σύνδεση στην καλωδιοταινία AS-i χάρη στην τεχνολογία ταχείας στερέωσης
- Για τοποθέτηση σε ράγα DIN και πίνακα
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | AS-i |
---|---|
Αντοχή επαφών | < 2 A |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67; (ανάλογα με το άνω τμήμα που θα χρησιμοποιηθεί: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 58,7 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | Μοντάρισμα σε ράγες και σε πίσω τοίχωμα |
Διαστάσεις [mm] | 45 x 80 x 20 |
Υλικό κατασκευής | PBT |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
ακίδες επαφών σε άνω τμήμα βαθμίδας : |