παθητικός διανομέας ισχύος
AC5051
Splitter Box 8SB IP67
παθητικός διανομέας ισχύος
AC5051
Splitter Box 8SB IP67
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler |
---|---|
Εφαρμογή | τοποθέτησης στο πεδίο |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Βαθμός προστασίας | III |
---|---|
Ανίχνευση υπερέντασης | Ναι; (4400 mA ± 200 mA) |
Τάση λειτουργίας [V] | 18...31,6 DC; (AS_i) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 4000; (AS-i) |
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας [V] | 15...30 DC; (AUX) |
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος για επιπρόσθετη τροφοδοσία [mA] | 4000; (AUX) |
Τάση λειτουργίας [V] | 20...30 DC; (US) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 4000; (US) |
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας [V] | 20...30 DC; (UA) |
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος για επιπρόσθετη τροφοδοσία [mA] | 4000; (UA) |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...85 | ||||
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90; (χωρίς συμπύκνωση) | ||||
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 4000 | ||||
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Βαθμός προστασίας (NEMA 250) | 6P | ||||
Βαθμός ρύπανσης | 2 | ||||
Χημικά μέσα |
|
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 383,4 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 208 x 59,3 x 38,4 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA Πορτοκαλί; Κονέκτορες: Ορείχαλκος επινικελωμένος |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση βαθμίδας | M12 |
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Power IN
Λειτουργία AS-i | Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A; Ροπή σύσφιξης: 0,6...0,8 Nm |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Power OUT
Λειτουργία AS-i 1...8 | Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A; Ροπή σύσφιξης: 0,6...0,8 Nm |
---|