- Προϊόντα
- Βιομηχανική επικοινωνία
- AS-i βαθμίδες Εισ/Εξ
- Βαθμίδες πεδίου τεχνολογίας γρήγορης συναρμολόγησης ClassicLine
- AC514A
Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine τεχνολογίας γρήγορης συναρμολόγησης
AC514A
ClassicL 2DO-Y 2DI-Y II 3D
Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine τεχνολογίας γρήγορης συναρμολόγησης
AC514A
ClassicL 2DO-Y 2DI-Y II 3D
- Εύκολη εγκατάσταση και καλωδίωση χωρίς εργαλεία χάρη στην τεχνολογία γρήγορης τοποθέτησης
- Τρεις ελεύθερα επιλέξιμες κατευθύνσεις του πλακέ καλωδίου
- Ευδιάκριτα, ισχυρά LED ένδειξης της γενικής λειτουργίας, της κατάστασης και του τρόπου λειτουργίας
- Για εφαρμογές σε επικίνδυνες περιοχές
- Ανθεκτικοί κονέκτορες M12 για σύνδεση αισθητήρων και ενεργοποιητών
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | AS-i ATEX βαθμίδα |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] | 150 |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 2 |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" | Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 2; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
---|
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 2 |
---|---|
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων | PNP |
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους | AS-i |
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V] | 18...30; (Μέσω πλακέ καλωδίου) |
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA] | 100 |
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA] | 6...10 |
Ρεύμα εισόδου μικρό [mA] | 0...2 |
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V] | > 11 |
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα | Ναι |
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
---|---|
Κύκλωμα | PNP |
Εύρος τάσης DC [V] | 15...30; (κατά PELV; Μέσω πλακέ καλωδίου) |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 1000; (κατηγορία χρήσης DC-13 (έλεγχος ηλεκτρομαγνητών): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Γαλβανικά απομονωμένο | Ναι |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...50 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 50 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Σήμανση ATEX |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
ΗΜΣ |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 192 |
AS-i κατάταξη
Έκδοση AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διευθυνσιοδότηση AS-i | Υποδοχή διευθυνσιοδότησης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προφίλ AS-i | S-B.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός ID AS-i [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εκκρεμεί έκδοση πιστοποιητικού AS-i | Ναι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αντιστοιχία των bit δεδομένων |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 239,5 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | Πλακέ καλώδιο AS-i άμεσης σύνδεσης |
Υλικό κατασκευής | PA; Επαφές διάτρησης: CuSn6 επινικελωμένο και επικασσιτερωμένο |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση βαθμίδας | Πλακέ καλώδια |
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
||
---|---|---|---|
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | τεχνική γρήγορης τοποθέτησης για πλακέ καλώδιο AS-i: ; 3 δυνατοί προσανατολισμοί |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Έξοδοι
Σύνδεση | Κονέκτορας: M12 |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Είσοδοι
Σύνδεση | Κονέκτορας: M12 |
---|