- Προϊόντα
- Βιομηχανική επικοινωνία
- AS-i βαθμίδες Εισ/Εξ
- Βαθμίδες πεδίου τεχνολογίας γρήγορης συναρμολόγησης ClassicLine
- AC5216
Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine τεχνολογίας γρήγορης συναρμολόγησης
AC5216
ClassicLine 4AI C AUX IP67
Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine τεχνολογίας γρήγορης συναρμολόγησης
AC5216
ClassicLine 4AI C AUX IP67
- Εύκολη εγκατάσταση και καλωδίωση χωρίς εργαλεία χάρη στην τεχνολογία γρήγορης τοποθέτησης
- Τρεις ελεύθερα επιλέξιμες κατευθύνσεις του πλακέ καλωδίου
- Ευδιάκριτα, ισχυρά LED ένδειξης της γενικής λειτουργίας, της κατάστασης μεταγωγής και των σφαλμάτων
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Ανθεκτικοί κονέκτορες M12 για σύνδεση αισθητήρων και ενεργοποιητών
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εισόδων: 4 |
---|
Εφαρμογή
Εφαρμογή | τοποθέτησης στο πεδίο |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] | 50 |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 2 |
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας [V] | 16...30 DC; (AUX) |
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος για επιπρόσθετη τροφοδοσία [mA] | 2000 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εισόδων: 4 |
---|
Είσοδοι
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους | AUX |
---|---|
Αριθμός αναλογικών εισόδων | 4; (σύνδεση αισθητήρων 2 και 3 καλωδίων) |
Αναλογική είσοδος (ρεύμα) [mA] | 4...20 |
Μέγιστη πτώση τάσης στο φορτίο για την ονομαστική τάση [V] | 10 |
Αναλογικές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα | Ναι |
Ανάλυση αναλογικής εισόδου | 12 bit |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια | 0,5; (% από την τελική τιμή του εύρους μέτρησης; ανοχή υπό την επίδραση ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών: < ± 1 % από την τελική τιμή του εύρους μέτρησης) |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...70 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90; (χωρίς συμπύκνωση) |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 2000 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 105 | ||||||
Έγκριση UL |
|
AS-i κατάταξη
Έκδοση AS-i | 2.11; 3.0 |
---|---|
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης | Όχι |
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i | M3; M4 |
Προφίλ AS-i | S-7.3.E |
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] | 7 |
Αριθμός ID AS-i [hex] | 3.E |
Πιστοποιητικό AS-i | 123501 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 154,35 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | PA; Επαφές διάτρησης: CuSn6 επινικελωμένο και επικασσιτερωμένο |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση βαθμίδας | Πλακέ καλώδια |
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
|
---|---|---|
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
τεχνική γρήγορης τοποθέτησης για πλακέ καλώδιο AS-i: ; 3 δυνατοί προσανατολισμοί | |
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A |