• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Βιομηχανική επικοινωνία
  3. AS-i βαθμίδες Εισ/Εξ
  4. Βαθμίδες πεδίου τεχνολογίας γρήγορης συναρμολόγησης ClassicLine
  5. AC5234

Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine τεχνολογίας γρήγορης συναρμολόγησης

AC5234

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y 2A IP67

Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine τεχνολογίας γρήγορης συναρμολόγησης

AC5234

ClassicL 2DO-Y 2DI-Y 2A IP67

  • Εύκολη εγκατάσταση και καλωδίωση χωρίς εργαλεία χάρη στην τεχνολογία γρήγορης τοποθέτησης
  • Τρεις ελεύθερα επιλέξιμες κατευθύνσεις του πλακέ καλωδίου
  • Ευδιάκριτα, ισχυρά LED ένδειξης της γενικής λειτουργίας, της κατάστασης και του τρόπου λειτουργίας
  • Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Ανθεκτικοί κονέκτορες M12 για σύνδεση αισθητήρων και ενεργοποιητών
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
Εφαρμογή
Εφαρμογή τοποθέτησης στο πεδίο
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] 150
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] 4
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" Ναι
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 2; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων 2
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων PNP
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους AS-i
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V] 18...30; (Μέσω πλακέ καλωδίου)
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA] 100
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA] 6...10
Ρεύμα εισόδου μικρό [mA] 0...2
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V] > 11
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα Ναι
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων 2
Κύκλωμα PNP
Εύρος τάσης DC [V] 15...30; (κατά PELV; Μέσω πλακέ καλωδίου)
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] 2000; (κατηγορία χρήσης DC-13 (έλεγχος ηλεκτρομαγνητών): 40 W (IEC 60947-5-1))
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Γαλβανικά απομονωμένο Ναι
Έξοδοι τροφοδοσίας ενεργοποιητή AUX
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...70
Βαθμός προστασίας IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 50295
IEC 61000-6-2
AS-i κατάταξη
Έκδοση AS-i 2.11; 3.0
Διευθυνσιοδότηση AS-i Υποδοχή διευθυνσιοδότησης
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης Ναι
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i M2; M3; M4
Προφίλ AS-i S-B.A.E
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] B
Αριθμός ID AS-i [hex] A.E
Αντιστοιχία των bit δεδομένων
Bit δεδομένων D0 D1 D2 D3
Είσοδος - - 3 4
Θηλυκός κονέκτορας - - I-3/4 I-3/4 I-4
Ακροδέκτης - - 4 2 4
Έξοδος 1 2 - -
Θηλυκός κονέκτορας O-1/2 O-1/2 / O-2 - -
Ακροδέκτης 4 2 4 - -
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 187,5
Τρόπος συναρμολόγησης Πλακέ καλώδιο AS-i άμεσης σύνδεσης
Υλικό κατασκευής PA; Επαφές διάτρησης: CuSn6 επινικελωμένο και επικασσιτερωμένο
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
λειτουργία LED, Πράσινο
σφάλματα LED, Κόκκινο
τρόπος λειτουργίας LED, Κίτρινο
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση βαθμίδας Πλακέ καλώδια
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Κάτω τμήμα
Παρελκόμενα (προαιρετικά)
Προστατευτικό πώμα: M12, E73004
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
Είσοδοι και έξοδοι πρέπει να είναι γαλβανικά απομονωμένες.
Μην συνδέετε κανένα από τα παρακάτω σημεία σε εξωτερικό δυναμικό:
L-, L+, I-3/4, I-4
Οι συνδέσεις είναι γαλβανικά συνδεδεμένες με το καλώδιο AS-i
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
τεχνική γρήγορης τοποθέτησης για πλακέ καλώδιο AS-i: ; 3 δυνατοί προσανατολισμοί
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Έξοδοι
Σύνδεση Κονέκτορας: M12
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Είσοδοι
Σύνδεση Κονέκτορας: M12