Βαθμίδα AS-Interface AirBox τεχνολογίας γρήγορης συναρμολόγησης
AC5287
AirBox 5/2 2DI-Y IP67
Βαθμίδα AS-Interface AirBox τεχνολογίας γρήγορης συναρμολόγησης
AC5287
AirBox 5/2 2DI-Y IP67
- Για αποκεντρωμένη ενεργοποίηση κυλίνδρων και ενεργοποιητών βαλβίδων
- Συνδυασμός μονάδας I/O AS-i και ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
- Υψηλή ενεργειακή απόδοση λόγω της αποκεντρωμένης εφαρμογής κοντά στον ενεργοποιητή
- Μειωμένη πολυπλοκότητα εγκατάστασης και καλωδίωσης
- Εύκολη εγκατάσταση και καλωδίωση χωρίς εργαλεία χάρη στην τεχνολογία γρήγορης τοποθέτησης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | τοποθέτησης στο πεδίο |
---|---|
Θερμοκρασία μέσου [°C] | -10...50 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] | 300 |
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog" | Ναι |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 2; Αριθμός πνευματικών εξόδων: 1 |
---|
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 2 |
---|---|
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων | PNP |
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους | AS-i |
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V] | 20...30; (Μέσω πλακέ καλωδίου) |
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA] | 200 |
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA] | 6...10 |
Ρεύμα εισόδου μικρό [mA] | 0...2 |
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V] | > 11 |
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα | Ναι |
Έξοδοι
Αριθμός πνευματικών εξόδων | 1; (πνευματική έξοδος επιλεγόμενη NO/NC ; μονοσταθής) |
---|---|
Έξοδοι τροφοδοσίας ενεργοποιητή | AS-i |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...55 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 360 |
AS-i κατάταξη
Έκδοση AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διευθυνσιοδότηση AS-i | Υποδοχή διευθυνσιοδότησης | |||||||||||||||||||||||||
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης | Όχι | |||||||||||||||||||||||||
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
Προφίλ AS-i | S-3.F.F | |||||||||||||||||||||||||
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Αριθμός ID AS-i [hex] | F.F | |||||||||||||||||||||||||
Αντιστοιχία των bit δεδομένων |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 344,2 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | γρήγορη συναρμολόγηση |
Υλικό κατασκευής | PA; POM; Επαφές διάτρησης: CuSn6 επινικελωμένο και επικασσιτερωμένο |
Πνευματικό σύστημα | 1 x 5/2-δρόμων βαλβίδα ολίσθησης (χωρίς επικάλυψη) |
Εύρος πιέσης εργασίας [bar] | 3...8 |
Εύρος πιέσης εργασίας [MPa] | 0,3...0,8 |
Εύρος πιέσης εργασίας [psi] | 44...116 |
Ροή αέρα στα 6/5 bar [l/min] | 500 |
Επιτρεπόμενος πεπιεσμένος αέρα | πεπιεσμένος αέρας χωρίς λιπαντικό κλάσης 6-3-1, πεπιεσμένος αέρας με λιπαντικό κλάσης 6-3-4 |
Χειροκίνητη υπέρβαση | πατώντας/αφήνοντας ή πατώντας/στρέφοντας/κλειδώνοντας |
Εξαρτήματα σωλήνα | 8 mm |
Απαγωγή αέρα | η απαγωγή αέρα μπορεί να εκτονωθεί με σύνδεση σωλήνα |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση βαθμίδας | Πλακέ καλώδια |
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | τεχνική γρήγορης τοποθέτησης για πλακέ καλώδιο AS-i: ; 3 δυνατοί προσανατολισμοί |
---|---|
Σύνδεση | Κονέκτορας: M12 |
διαγράμματα και γραφήματα
Πνευματικό σύμβολο
|
|
---|