- Προϊόντα
- Βιομηχανική επικοινωνία
- Εξαρτήματα δικτύωσης
- IO-Link - Κύριες μονάδες για εφαρμογές πεδίου σε βιομηχανικό αυτοματισμό
- AC6002
Κύρια μονάδα IO-Link με διασύνδεση AS-i.
AC6002
IO-Link Master AS-i 2P IP67
Κύρια μονάδα IO-Link με διασύνδεση AS-i.
AC6002
IO-Link Master AS-i 2P IP67
- Αξιόπιστη μετάδοση δεδομένων των μηχανημάτων, παραμέτρων διεργασίας και διαγνωστικών δεδομένων στον ελεγκτή
- Απλή αντικατάσταση συσκευών λόγω της ενσωματωμένης μνήμης παραμετροποίησης
- Στιβαρό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- η κύρια μονάδα και οι αισθητήρες τροφοδοτούνται μόνο μέσω του κίτρινου καλωδίου AS-i
- για σύνδεση έως και δύο IO-Link συσκευών
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | τοποθέτησης στο πεδίο |
---|---|
Λειτουργία αλυσιδωτής σύνδεσης | Ηλεκτρική τροφοδοσία; διασύνδεση δικτύου |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 26...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA] | 350 |
Βαθμός προστασίας | III |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 0,3; (θύρες 1+2: 0,3 (AS-i)) |
Είσοδοι / έξοδοι
Συνολικός αριθμός εισόδων και εξόδων | 4; (παραμετροποιήσιμες) |
---|---|
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 4; (IO-Link Port Class A: 2 x 2) |
---|---|
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους | AS-i |
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V] | 11...30 |
Στάθμη μεταγωγής χαμηλή [V] | 0...5 |
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα | Ναι |
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2; (IO-Link Port Class A: 2 x 1) |
---|---|
Μεγ. φορτίο ρεύματος εξόδων συνολικό [A] | 0,3 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Έξοδοι τροφοδοσίας ενεργοποιητή | AS-i |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link; AS-i |
---|
Ειδος μεταφοράς | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 |
Αριθμός θυρών κατηγορίας Α | 2 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...85 | ||||
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90 | ||||
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Βαθμός προστασίας (NEMA 250) | 6P | ||||
Βαθμός ρύπανσης | 2 | ||||
Χημικά μέσα |
|
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 194 |
AS-i κατάταξη
Έκδοση AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης | Όχι | ||||||
Προφίλ AS-i |
|
||||||
Αριθμός συσκευών AS-i | 1...5 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 235,7 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA Πορτοκαλί; Θηλυκός κονέκτορας: Ορείχαλκος επινικελωμένος |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση βαθμίδας | M12 |
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία IN
X21 | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία OUT
X22 | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Σύνδεση διεργασίας
IO-Link Port Class A X01...X02 | Κονέκτορας: 2 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|