Χαρακτηριστικά προϊόντος
Διασύνδεση επικοινωνίας |
Ethernet; USB |
Διαστάσεις [mm] |
339,1 x 160,5 x 47,7 |
Εφαρμογή
Εφαρμογή |
ελεύθερα προγραμματιζόμενη συσκευή edgeDevice για βιομηχανικές εφαρμογές |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] |
20...32 DC |
Ονομαστική τάση DC [V] |
24 |
Κατανάλωση ισχύος [W] |
32 |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας |
Ναι |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων |
CODESYS 3.5 |
Λειτουργία PLC κατά IEC 61131-3 |
Ναι |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας |
Ethernet; USB |
Αριθμός διασυνδέσεων Ethernet |
2 |
Αριθμός διασυνδέσεων USB |
2 |
Ethernet
Πρότυπο μετάδοσης |
10Base-T; 100Base-TX |
Ρυθμός μετάδοσης |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Σχεδίαση κονέκτορα |
M12 |
Πρωτόκολλο |
EtherNet/IP; PROFINET; EtherCAT; Modbus TCP; OPC UA; IoT (MQTT, HTTP, Cloud connectors) |
USB
Ρυθμός μετάδοσης |
< 480 MBit/s |
Σχεδίαση κονέκτορα |
M12 |
Έκδοση |
USB 2.0 |
Σημείωση για τις διασυνδέσεις |
Περιορισμός ρεύματος εξόδου: 1,5 A |
Ολικό ρεύμα εξόδου: 1,5 A |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-30...65 |
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
2000 m: -30...65 °C |
3000 m: -30...60 °C |
Η θερμοκρασία στην κύρια πλακέτα δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 85 °C. |
περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας |
|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] |
-35...85 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] |
90; (χωρίς συμπύκνωση) |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] |
3000 |
Βαθμός προστασίας |
IP 65 |
Βαθμός ρύπανσης |
2 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
2288,2 |
Τρόπος συναρμολόγησης |
Τοποθέτηση / ενσωμάτωση |
Διαστάσεις [mm] |
339,1 x 160,5 x 47,7 |
Υλικό κατασκευής |
Περίβλημα: χυτό αλουμίνιο με επίστρωση πούδρας; Οθόνη: Γυαλί χημικά σκληρυμένο και αντανακλαστικό |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
LED κατάστασης |
LED, πολύχρωμο Προγραμματιζόμενη |
|
Ανάλυση οθόνης |
1280 x 480 |
Τύπος ένδειξης |
έγχρωμη οθόνη με λειτουργία αφής |
Μέγεθος οθόνης |
12,3" 8:3 |
Οθόνη με φωτιζόμενο φόντο |
LED |
Βάθος χρώματος |
24 Bit |
Φωτεινότητα [cd/m²] |
> 1000 |
Αναλογία αντίθεσης |
1000:1 |
Υλικό
Επεξεργαστής |
ARM 64 Bit Quad Core 1,2 GHz |
Μνήμη λειτουργίας |
1 GByte RAM |
Μαζική αποθήκευση |
8 GByte Flash |
Αφαιρούμενη αποθήκευση |
διασύνδεση USB |
Μνήμη δεδομένων
Ρολόι πραγματικού χρόνου |
Ναι; UTC, μέσω μπαταρίας |
Παρελκόμενα
Απαιτείται παρελκόμενο |
Καλώδιο σύνδεσης με αρσενικό κονέκτορα: AMP - M12, E70450 |
καλώδιο σύνδεσης με ανοιχτό άκρο: AMP, E70451 |
|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet
|
Κονέκτορας: 2 x M12; κωδικοποίηση: D |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - USB
|
Κονέκτορας: 2 x M12; κωδικοποίηση: B |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία
|
Κονέκτορας: 1 x Κονέκτορας AMP |