βιομηχανικός δρομολογητής 4G LTE EMEA
AE9000
Industrial LTE 4G Router EMEA
βιομηχανικός δρομολογητής 4G LTE EMEA
AE9000
Industrial LTE 4G Router EMEA
- Δρομολογητής LTE για βιομηχανικές εφαρμογές
- Αξιόπιστη σύνδεση LTE Cat 4
- Δυνατότητα υψηλής προστασίας IP67 μέσω παρελκομένων
- Ευέλικτη τροφοδοσία τάσης μέσω ακροδεκτών/PoE
- Υποδοχή κάρτας Nano SIM
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | βιομηχανικός δρομολογητής LTE EMEA |
---|---|
Θερμοκρασία λειτουργίας (ενεργή) [°C] | -40...65 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 11...33 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 1200 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | GNSS; Δίκτυα οχημάτων; Ethernet | |
---|---|---|
Σημείωση για τις διασυνδέσεις |
|
Μπάντα συχνοτήτων | GPS; GLONASS; Galileo; Beidou |
---|
Πρότυπο μετάδοσης | LTE Cat-4 |
---|---|
Μπάντα συχνοτήτων | B1, B3, B7, B8, B20, B28 |
Ρυθμός μετάδοσης | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
---|---|
Πρωτόκολλο | TCP/IP; UDP/IP |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...65 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP66, IP67: Ανω τμήμα; IP21: Συνδέσεις |
Βαθμός ρύπανσης | 2 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||||||||||
Υγρή θερμότητα |
|
||||||||||||||
Εγκριση εκπομπής | EN 301908-1 EN 303413 | ||||||||||||||
Πρότυπο | EN 62368-1 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 193,2 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | στυπιοθλίπτης καλωδίου; (M50) |
Διαστάσεις [mm] | Ø 68 / L = 75 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα; Ανω τμήμα: PBT / PC; Περίβλημα; Κάτω τμήμα: PBT |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet
Κονέκτορας: 1 x RJ45 |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία
Κονέκτορας: 1 x ακροδέκτης |