Εφαρμογή
Εφαρμογή |
ασύρματη IoT πύλη με NarrowBand IoT μετάδοση δεδομένων; Δεδομένα αισθητήρα συλλέχθηκαν και απεστάλησαν στο νέφος ifm μέσω ασύρματης μετάδοσης |
Έγκριση ασύρματης επικοινωνίας για |
ΕΕ/RED |
Σημείωση για την έγκριση ραδιοσυχνότητας |
Ο κατάλογος των χωρών που εφαρμόζουν την Ευρωπαϊκή Οδηγία Ραδιοεξοπλισμού 2014/53/ΕΕ (RED) βρίσκεται στην ενότητα «Έγγραφα και λήψεις». |
|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] |
18...30 DC |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
< 1000 |
Κατανάλωση ισχύος [W] |
8,6 |
Βαθμός προστασίας |
III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας |
Ναι |
Συχνότητα λειτουργίας [MHz] |
NarrowBand-IoT: 800...900 MHz; 2G (GSM): 900/1800 MHz; Κάρτα SIM επί της συσκευής |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων |
2 |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] |
100 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων |
πίνακας οργάνων με λειτουργίες συναγερμού μέσω email ή γραπτού μηνύματος |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας |
IO-Link; Δίκτυα οχημάτων; Bluetooth |
Bluetooth
Πρότυπο μετάδοσης |
BTLE |
Μπάντα συχνοτήτων |
2,4 GHz |
Τύπος χρήσης |
διασύνδεση συντήρησης |
IO-Link
Αριθμός θυρών |
2 |
Unterstützte IO-Link Revision |
1.1 |
Ειδος μεταφοράς |
COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
Δίκτυα οχημάτων
Πρότυπο μετάδοσης |
NarrowBand-IoT; 2G τετραπλής ζώνης GSM |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-25...60 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] |
-40...60 |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] |
3000 |
Βαθμός προστασίας |
IP 65 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
EN 301489-1 |
|
EN 301489-17 |
|
EN 301489-52 |
|
|
Αντίσταση κραδασμών |
|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
Εγκριση εκπομπής |
EN 301511
EN 301908-1
EN 301908-13
EN 300328 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
121 |
Υλικό κατασκευής |
Περίβλημα: ABS |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
Ηλεκτρική τροφοδοσία |
1 x LED, Πράσινο |
επικοινωνία |
1 x LED |
θύρα IO-Link |
2 x LED |
|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - IO-Link
IO-Link Port 1 |
Κονέκτορας: 2 x M12; κωδικοποίηση: A |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία
Power |
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |