Εφαρμογή
Εφαρμογή |
Μονάδες εισόδου/εξόδου για χρήση στο πεδίο |
Λειτουργία αλυσιδωτής σύνδεσης |
Ηλεκτρική τροφοδοσία; διασύνδεση δικτύου |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] |
19...31,2 DC; (US) |
Βαθμός προστασίας |
III |
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας [V] |
19...31,2 DC; (UA) |
Τροφοδοσία ενεργοποιητή UA
Ένταση ρεύματος ανά θύρα [A] |
1,6 |
Τροφοδοσία αισθητήρα US
Ένταση ρεύματος ανά θύρα [A] |
0,2 |
Είσοδοι / έξοδοι
Συνολικός αριθμός εισόδων και εξόδων |
12; (παραμετροποιήσιμες) |
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 12; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 8 |
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων |
12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V] |
15...30 |
Στάθμη μεταγωγής χαμηλή [V] |
-3...5 |
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα |
Ναι |
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων |
8; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] |
200 |
Προστασία βραχυκυκλώματος |
Ναι |
Έξοδοι τροφοδοσίας ενεργοποιητή |
24 V DC |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας |
IO-Link; PROFIBUS |
IO-Link Master
Ειδος μεταφοράς |
COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link Αναθεώρηση |
1.1 |
Αριθμός θυρών κατηγορίας Α |
4 |
Αριθμός θυρών κατηγορίας Β |
4 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-25...60 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] |
-25...85 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] |
95 |
Βαθμός προστασίας |
IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-4-2 ESD |
6 kV εκφόρτιση επαφής / 8 kV εκφόρτιση αέρα |
EN 61000-4-3 |
|
EN 61000-4-4 |
|
EN 61000-4-5 |
|
EN 61000-4-6 |
|
|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
577 |
Υλικό κατασκευής |
Περίβλημα: PA; Θηλυκός κονέκτορας: Ορείχαλκος επινικελωμένος |
Υλικό στεγάνωσης |
FKM |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας. |
|
Τμχ συσκευασίας |
1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - PROFIBUS IN
X21 |
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: B |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - PROFIBUS OUT
X22 |
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: B; Τσιμούχα: FKM |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία IN
X31 |
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: T |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία OUT
X32 |
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: T; Τσιμούχα: FKM |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Σύνδεση διεργασίας
IO-Link Port Class A X01...X04 |
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A; Τσιμούχα: FKM |