• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Βιομηχανική επικοινωνία
  3. Εξαρτήματα δικτύωσης
  4. IO-Link - Κύριες μονάδες για εφαρμογές πεδίου σε βιομηχανικό αυτοματισμό
  5. AL1304

Κύρια μονάδα IO-Link με διασύνδεση Profinet

AL1304

IO-Link Master DL PN 4P IP67

Κύρια μονάδα IO-Link με διασύνδεση Profinet

AL1304

IO-Link Master DL PN 4P IP67

  • Διαχωρισμός μεταξύ δικτύου αυτοματισμού και δικτύου πληροφορικής
  • Αξιόπιστη μετάδοση δεδομένων των μηχανημάτων, παραμέτρων διεργασίας και διαγνωστικών δεδομένων στον ελεγκτή
  • Με διασύνδεση ProfiNet και ξεχωριστή διασύνδεση TCP/IP JSON
  • Στιβαρό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Για σύνδεση έως τεσσάρων συσκευών IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
  • profinet
Εφαρμογή
Εφαρμογή Μονάδες εισόδου/εξόδου για χρήση στο πεδίο
Λειτουργία αλυσιδωτής σύνδεσης διασύνδεση δικτύου
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 20...30 DC; (US ; Κατά SELV/PELV)
Κατανάλωση ρεύματος [mA] 300...3900; (US)
Βαθμός προστασίας III
Τροφοδοσία αισθητήρα US
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] 3,6
Είσοδοι / έξοδοι
Συνολικός αριθμός εισόδων και εξόδων 8; (παραμετροποιήσιμες)
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 8; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2)
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V] 11...30
Στάθμη μεταγωγής χαμηλή [V] 0...5
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα Ναι
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων 4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1)
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] 300
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας Ethernet; IO-Link
Ethernet - PROFINET
Πρότυπο μετάδοσης 100Base-TX
Ρυθμός μετάδοσης 100 MBit/s
Πρωτόκολλο PROFINET
Εργοστασιακές ρυθμίσεις
IP διεύθυνση: 0.0.0.0
μάσκα υποδικτύου: 0.0.0.0
διεύθυνση IP θύρας: 0.0.0.0
MAC διεύθυνση: δείτε κωδικό ετικέττας
Σημείωση για τις διασυνδέσεις
IO-Link Integration Edition 2
CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch)
S2 πλεονασμός
Netload Class III
CiR (Configuration in Run)
SNMP (Simple Network Management Protocol)
MRP (Media Redundancy Protocol)
Υποστηριζόμενες τοπολογίες δικτύου: γραμμή
δακτύλιος
Ethernet - Internet of Things
Πρότυπο μετάδοσης 10Base-T; 100Base-TX
Ρυθμός μετάδοσης 10 MBit/s; 100 MBit/s
Πρωτόκολλο MQTT JSON
Εργοστασιακές ρυθμίσεις
IP διεύθυνση: 169.254.x.x
μάσκα υποδικτύου: 255.255.0.0
διεύθυνση IP θύρας: 0.0.0.0
MAC διεύθυνση: δείτε κωδικό ετικέττας
Σημείωση για τις διασυνδέσεις
Πρωτόκολλο ασφαλείας: HTTPS
IO-Link Master
Ειδος μεταφοράς COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Αναθεώρηση 1.1
Αριθμός θυρών κατηγορίας Α 4
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -25...85
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] 90
Βαθμός προστασίας IP 65; IP 66; IP 67
Βαθμός προστασίας (NEMA 250) 6P
Βαθμός ρύπανσης 2
Χημικά μέσα
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Αντοχή σε κρούσεις
DIN EN 60068-2-27
Αντοχή σε δονήσεις
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [χρόνια] 97
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 311,6
Υλικό κατασκευής Περίβλημα: PA Πορτοκαλί; Θηλυκός κονέκτορας: Ορείχαλκος επινικελωμένος
Υλικό στεγάνωσης FKM
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας.
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet
PROFINET X21, X22 Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: D; Τσιμούχα: FKM
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία
X31 Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Σύνδεση διεργασίας
IO-Link Port Class A X01...X04 Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A; Τσιμούχα: FKM