- Προϊόντα
- Βιομηχανική επικοινωνία
- Εξαρτήματα δικτύωσης
- IO-Link - Κύριες μονάδες για εφαρμογές πεδίου σε βιομηχανικό αυτοματισμό
- AL1306
Εφαρμογή
Εφαρμογή | Μονάδες εισόδου/εξόδου για χρήση στο πεδίο |
---|---|
Λειτουργία αλυσιδωτής σύνδεσης | διασύνδεση δικτύου |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 20...30 DC; (US ; Κατά SELV/PELV) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 300...3900; (US) |
Βαθμός προστασίας | III |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 3,6 |
---|
Είσοδοι / έξοδοι
Συνολικός αριθμός εισόδων και εξόδων | 16; (παραμετροποιήσιμες) |
---|---|
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 16; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 8 |
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2) |
---|---|
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V] | 11...30 |
Στάθμη μεταγωγής χαμηλή [V] | 0...5 |
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα | Ναι |
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1) |
---|---|
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 300 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | Ethernet; IO-Link |
---|
Πρότυπο μετάδοσης | 100Base-TX | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ρυθμός μετάδοσης | 100 MBit/s | |||||||||
Πρωτόκολλο | PROFINET | |||||||||
Εργοστασιακές ρυθμίσεις |
|
|||||||||
Σημείωση για τις διασυνδέσεις |
|
Πρότυπο μετάδοσης | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ρυθμός μετάδοσης | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Πρωτόκολλο | MQTT JSON | ||||
Εργοστασιακές ρυθμίσεις |
|
||||
Σημείωση για τις διασυνδέσεις |
|
Ειδος μεταφοράς | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 |
Αριθμός θυρών κατηγορίας Α | 8 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...85 | ||||
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90 | ||||
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Βαθμός προστασίας (NEMA 250) | 6P | ||||
Βαθμός ρύπανσης | 2 | ||||
Χημικά μέσα |
|
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 76 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 411,4 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA Πορτοκαλί; Θηλυκός κονέκτορας: Ορείχαλκος επινικελωμένος |
Υλικό στεγάνωσης | FKM |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet
PROFINET X21, X22 | Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: D; Τσιμούχα: FKM |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - IO-Link
IO-Link Port Class A X01...X08 | Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A; Τσιμούχα: FKM |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία
X31 | Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A |
---|