• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Βιομηχανική επικοινωνία
  3. Εξαρτήματα δικτύωσης
  4. IO-Link - Κύριες μονάδες για εφαρμογές πεδίου σε βιομηχανικό αυτοματισμό
  5. AL1430

Κύρια μονάδα IO-Link με διασύνδεση EtherCAT

AL1430

IO-Link Master PFL EC 4P IP67

Κύρια μονάδα IO-Link με διασύνδεση EtherCAT

AL1430

IO-Link Master PFL EC 4P IP67

  • Σειριακή συνδεσμολογία τροφοδοσίας με τυποποιημένη τεχνολογία σύνδεσης Μ12 κωδικοποίησης L
  • Ρυθμιζόμενος περιορισμός ρεύματος σε κάθε θύρα, για διασφάλιση ασφαλούς λειτουργίας
  • Μέτρηση τάσης και ρεύματος ανά θύρα, για επιτήρηση ενέργειας
  • Σύνδεση ενεργοποιητών έως και 2 Α
  • Στιβαρό περίβλημα για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
  • Για σύνδεση έως τεσσάρων συσκευών IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • ethercat
  • iolink
  • cul
Εφαρμογή
Εφαρμογή Μονάδες εισόδου/εξόδου για χρήση στο πεδίο
Λειτουργία αλυσιδωτής σύνδεσης Ηλεκτρική τροφοδοσία; διασύνδεση δικτύου
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 20...30 DC; (US ; Κατά SELV/PELV)
Κατανάλωση ρεύματος [mA] 300...3900; (US)
Βαθμός προστασίας III
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας [V] 20...30 DC; (UA)
Τροφοδοσία ενεργοποιητή UA
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] 8
Ένταση ρεύματος ανά θύρα [A] 2; (ρυθμιζόμενος: 0...2; Εργοστασιακή ρύθμιση: 2)
Τροφοδοσία αισθητήρα US
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] 3,6
Ένταση ρεύματος ανά θύρα [A] 2; (ρυθμιζόμενος: 0...2; Εργοστασιακή ρύθμιση: 0,45)
Είσοδοι / έξοδοι
Συνολικός αριθμός εισόδων και εξόδων 8; (παραμετροποιήσιμες)
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 8
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων 4; (IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V] 11...30
Στάθμη μεταγωγής χαμηλή [V] 0...5
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα Ναι
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων 8; (IO-Link Port Class B: 4 x 2)
Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι
Τροφοδοσία ενεργοποιητή UA
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] 2000
Τροφοδοσία αισθητήρα US
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] 2000
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherCAT
Πρότυπο μετάδοσης 100Base-TX
Ρυθμός μετάδοσης 100 MBit/s
Πρωτόκολλο EtherCAT
Εργοστασιακές ρυθμίσεις
MAC διεύθυνση: δείτε κωδικό ετικέττας
Σημείωση για τις διασυνδέσεις
AoE (ADS over EtherCAT)
CoE (CANopen over EtherCAT)
EoE (Ethernet over EtherCAT)
FoE (File Access over EtherCAT)
IO-Link Master
Ειδος μεταφοράς COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Αναθεώρηση 1.1
Αριθμός θυρών κατηγορίας Β 4
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -25...85
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] 90
Βαθμός προστασίας IP 65; IP 66; IP 67
Βαθμός προστασίας (NEMA 250) 6P
Βαθμός ρύπανσης 2
Χημικά μέσα
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Αντοχή σε κρούσεις
DIN EN 60068-2-27
Αντοχή σε δονήσεις
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 312,6
Υλικό κατασκευής Περίβλημα: PA Πορτοκαλί; Θηλυκός κονέκτορας: Ορείχαλκος επινικελωμένος
Υλικό στεγάνωσης FKM
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας.
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ