Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] |
18...30 DC |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
100; (US) |
Βαθμός προστασίας |
III |
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας [V] |
18...30 DC; (UA) |
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος για επιπρόσθετη τροφοδοσία [mA] |
3600; (UA) |
Είσοδοι / έξοδοι
Συνολικός αριθμός εισόδων και εξόδων |
16 |
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 16; Αριθμός αναλογικών εισόδων: 8; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 16 |
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων |
16; (παραμετροποιήσιμες) |
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων |
PNP; (τύπου 3 (IEC 61131-21)) |
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους |
UA |
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V] |
18...30 |
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA] |
2...15 |
Ρεύμα εισόδου μικρό [mA] |
0...1,5 |
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V] |
11...28 |
Στάθμη μεταγωγής χαμηλή [V] |
0...5 |
Αριθμός αναλογικών εισόδων |
8; (παραμετροποιήσιμες είσοδος ρεύματος/τάσης) |
Αναλογική είσοδος (ρεύμα) [mA] |
4...20 |
Αναλογική είσοδος (τάση) [V] |
0...10 |
Ανάλυση αναλογικής εισόδου |
16 Bit |
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων |
16; (παραμετροποιήσιμες) |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] |
1800 |
Μεγ. φορτίο ρεύματος εξόδων συνολικό [A] |
3,6; (μέγιστο ρεύμα ανά τμήμα: 1800 mA) |
Προστασία βραχυκυκλώματος |
Ναι |
Έξοδοι τροφοδοσίας ενεργοποιητή |
UA |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας |
IO-Link |
SDCI-Πρότυπο |
IEC 61131-9 |
Ειδος μεταφοράς |
COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link Αναθεώρηση |
1.1 |
Λειτουργία SIO |
Όχι |
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας |
B |
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] |
4 |
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
Τρόπος λειτουργίας |
DeviceID |
Acyclic parametrisation |
1406 |
Factory setting: parametrisation via Pdout |
1405 |
|
Σημείωση |
Η παραμετροποίηση μπορεί να μεταβληθεί από κυκλική σε ακυκλική |
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το αρχείο IODD PDF στο μενού "Έγγραφα και λήψεις" |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-25...60 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] |
-25...70 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] |
90 |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] |
2000 |
Βαθμός προστασίας |
IP 65; IP 67; IP 69K; (λειτουργία με πώματα προστασίας από ανοξείδωτο ατσάλι: IP 69K) |
Βαθμός προστασίας (NEMA 250) |
6P |
Βαθμός ρύπανσης |
2 |
Χημικά μέσα |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-3 |
|
IEC 61131-9 |
|
|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
Αντοχή σε δονήσεις |
DIN EN 60068-2-64 |
|
DIN EN 60068-2-6 |
|
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
482,33 |
Διαστάσεις [mm] |
26 x 59,3 x 208 |
Υλικό κατασκευής |
Περίβλημα: PA Γκρι; Θηλυκός κονέκτορας: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Υλικό στεγάνωσης |
EPDM |
Ροπή σύσφιξης [Nm] |
< 0,8 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
λειτουργία |
1 x LED, Πράσινο |
σφάλμα |
1 x LED, Κόκκινο |
τρόπος λειτουργίας |
1 x LED, Κίτρινο |
|
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
Πώμα για θηλυκούς κονέκτορες M12 |
|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - IO-Link
X1 |
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - είσοδοι / έξοδοι
X1.0...X1.7 |
Κονέκτορας: 8 x M12; κωδικοποίηση: A; Τσιμούχα: EPDM |