IO-Link CompactLine μονάδα
AL2236
IOL MOD SL 6XDO/DO E D M12 IP69K
IO-Link CompactLine μονάδα
AL2236
IOL MOD SL 6XDO/DO E D M12 IP69K
- Εξι θύρες με δύο δυαδικές εισόδους έκαστη, για δώδεκα ενεργοποιητές
- Δύο ξεχωριστές τάσεις τροφοδοσίας έως και 1.8 Α έκαστη
- Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Για εύκολο έλεγχο των ενεργοποιητών σε κάθε κύρια μονάδα IO-Link
- Δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων και ενέργειας με χρήση μη θωρακισμένου καλωδίου σύνδεσης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | Μονάδες εισόδου/εξόδου για χρήση στο πεδίο |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC; (US) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 50; (US) |
Βαθμός προστασίας | III |
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας [V] | 18...30 DC; (UA) |
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος για επιπρόσθετη τροφοδοσία [mA] | 3600; (UA) |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 12 |
---|
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 12; (6 x 2) |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | PNP |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 1800 |
Μεγ. φορτίο ρεύματος εξόδων συνολικό [A] | 3,6; (Μέγιστο ρεύμα ανά πλευρά εξόδων: 1800 mA) |
Γαλβανικά απομονωμένο | Ναι |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 |
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 |
Λειτουργία SIO | Όχι |
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 5,6 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...70 | ||||
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90 | ||||
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 2000 | ||||
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67; IP 69K; (λειτουργία με πώματα προστασίας από ανοξείδωτο ατσάλι: IP 69K) | ||||
Βαθμός προστασίας (NEMA 250) | 6P | ||||
Βαθμός ρύπανσης | 2 | ||||
Χημικά μέσα |
|
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 320,6 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 26 x 59,3 x 152 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA Γκρι; Θηλυκός κονέκτορας: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Υλικό στεγάνωσης | EPDM |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - IO-Link
X1 | Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Έξοδοι
X1.0...X1.5 | Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A; Τσιμούχα: EPDM |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία
X31 | Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A |
---|