Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] |
18...30 DC |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
100...700; (US) |
Βαθμός προστασίας |
III |
Τροφοδοσία αισθητήρα US
Ένταση ρεύματος ανά θύρα [A] |
0,1 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 12 |
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων |
12; (6 x 2 PNP Τύπος 2 κατά IEC 61131-2) |
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους |
IO-Link |
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V] |
16...30 |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας |
IO-Link |
SDCI-Πρότυπο |
IEC 61131-9 |
Ειδος μεταφοράς |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Αναθεώρηση |
1.1 |
Λειτουργία SIO |
Όχι |
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας |
A |
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] |
4,3 |
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
Τρόπος λειτουργίας |
DeviceID |
default |
995 |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-25...60 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] |
-25...70 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] |
75; (5...75) |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] |
2000 |
Βαθμός προστασίας |
IP 65; IP 67; IP 69K; (λειτουργία με πώματα προστασίας από ανοξείδωτο ατσάλι: IP 69K) |
Βαθμός προστασίας (NEMA 250) |
6P |
Βαθμός ρύπανσης |
2 |
Χημικά μέσα |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-3 |
|
IEC 61131-9 |
|
|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
Αντοχή σε δονήσεις |
DIN EN 60068-2-64 |
|
DIN EN 60068-2-6 |
|
|
MTTF [χρόνια] |
197 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
300 |
Υλικό κατασκευής |
Περίβλημα: PA Γκρι; Θηλυκός κονέκτορας: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Υλικό στεγάνωσης |
EPDM |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
λειτουργία |
1 x LED, Πράσινο |
σφάλμα |
1 x LED, Κόκκινο |
τρόπος λειτουργίας |
1 x LED, Κίτρινο |
|
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
Πώμα για θηλυκούς κονέκτορες M12 |
|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - IO-Link
X1 |
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Είσοδοι
X1.0...X1.5 |
Κονέκτορας: 6 x M12; κωδικοποίηση: A; Τσιμούχα: EPDM |