Βαθμίδα εισόδου IO-Link
AL2241
IO-Link Module 10x2 DI M12 IP69K
Βαθμίδα εισόδου IO-Link
AL2241
IO-Link Module 10x2 DI M12 IP69K
- Επέκταση των κύριων μονάδων IO-Link με έως και 20 ψηφιακές εισόδους
- Προ-επεξεργασία σημάτων εισόδου με ψηφιακά φίλτρα εισόδου
- Υψηλός βαθμός προστασίας για τις απαιτήσεις της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
- Για την αποτελεσματική σύνδεση αισθητήρων με ψηφιακή έξοδο στο IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 100...1100; (US) |
Βαθμός προστασίας | III |
Ένταση ρεύματος ανά θύρα [A] | 0,1 |
---|
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 20 |
---|
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 20; (10 x 2 PNP Τύπος 2 κατά IEC 61131-2) |
---|---|
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους | IO-Link |
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V] | 16...30 |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||
Λειτουργία SIO | Όχι | ||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 4,3 | ||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...70 | ||||
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90 | ||||
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 2000 | ||||
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67; IP 69K; (λειτουργία με πώματα προστασίας από ανοξείδωτο ατσάλι: IP 69K) | ||||
Βαθμός προστασίας (NEMA 250) | 6P | ||||
Βαθμός ρύπανσης | 2 | ||||
Χημικά μέσα |
|
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||
MTTF [χρόνια] | 140 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 406 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA Γκρι; Θηλυκός κονέκτορας: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Υλικό στεγάνωσης | EPDM |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - IO-Link
X1 | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Είσοδοι
X1.0...X1.9 | Κονέκτορας: 10 x M12; κωδικοποίηση: A; Τσιμούχα: EPDM |
---|