Βαθμίδα εισόδων/εξόδων IO-Link
AL2323
IOL MOD SL 8XDX/DX B M12 IP67
Βαθμίδα εισόδων/εξόδων IO-Link
AL2323
IOL MOD SL 8XDX/DX B M12 IP67
- Κάθε σύνδεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ψηφιακή είσοδος ή έξοδος
- 8 ανεξάρτητα παραμετροποιήσιμες θύρες Εισ/Εξ
- Γαλβανική απομόνωση μεταξύ βοηθητικής τάσης και IO-Link
- Ψηφιακά φίλτρα εισόδου, έκδοση PerformanceLine με ρεύμα εξόδου έως και 1.8 A
- Επέκταση κύριων μονάδων IO-Link με πρόσθετες εισόδους και εξόδους
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 100; (US) |
Βαθμός προστασίας | III |
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας [V] | 18...30 DC; (UA) |
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος για επιπρόσθετη τροφοδοσία [mA] | 3600; (UA) |
Είσοδοι / έξοδοι
Συνολικός αριθμός εισόδων και εξόδων | 16 |
---|---|
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 16; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 16 |
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 16; (παραμετροποιήσιμες) |
---|---|
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων | PNP; (τύπου 3 (IEC 61131-21)) |
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους | UA |
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V] | 18...30 |
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA] | 2...15 |
Ρεύμα εισόδου μικρό [mA] | 0...1,5 |
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V] | 11...28 |
Στάθμη μεταγωγής χαμηλή [V] | 0...5 |
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 16; (παραμετροποιήσιμες) |
---|---|
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 1800 |
Μεγ. φορτίο ρεύματος εξόδων συνολικό [A] | 3,6; (μέγιστο ρεύμα ανά τμήμα: 1800 mA) |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Έξοδοι τροφοδοσίας ενεργοποιητή | UA |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||
Ειδος μεταφοράς | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||
Λειτουργία SIO | Όχι | ||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | B | ||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 4 | ||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
||||
Σημείωση |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...70 | ||||
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90 | ||||
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 2000 | ||||
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 | ||||
Βαθμός προστασίας (NEMA 250) | 6P | ||||
Βαθμός ρύπανσης | 2 | ||||
Χημικά μέσα |
|
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 467,716 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 26 x 59,3 x 208 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA Πορτοκαλί; Θηλυκός κονέκτορας: Ορείχαλκος επινικελωμένος |
Υλικό στεγάνωσης | FKM |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - IO-Link
X1 | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - είσοδοι / έξοδοι
X1.0...X1.7 | Κονέκτορας: 8 x M12; κωδικοποίηση: A; Τσιμούχα: FKM |
---|