Μονάδα θερμοκρασίας IO-Link
AL2384
IOL MOD 4xTEMP IP67
Μονάδα θερμοκρασίας IO-Link
AL2384
IOL MOD 4xTEMP IP67
- Βαθμίδα αναλογικών αισθητήρων θερμοκρασίας IO-Link
- Μέτρηση PT100/PT1000 και θερμοζευγών J/K σε μία μονάδα
- Επεκτείνει την επικοινωνία IO-Link με αναλογικές εισόδους
- Μετάδοση αναλογικών σημάτων ανθεκτική σε EMC μέσω IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 200; (US) |
Βαθμός προστασίας | III |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εισόδων: 4 |
---|
Είσοδοι
Αριθμός αναλογικών εισόδων | 4; (PT100: σύνδεση 2-σύρματων, 3-σύρματων και 4-σύρματων αισθητήρων; PT1000: σύνδεση 2-σύρματων, 3-σύρματων και 4-σύρματων αισθητήρων, TCK, TJK) |
---|---|
Αναλογική είσοδος ακριβείας [%] | ± 0,3 |
Αναλογική είσοδος |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αναλογική είσοδος |
|
||||||
Αναλογική είσοδος |
|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||
Ειδος μεταφοράς | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1.3 | ||||
Λειτουργία SIO | Όχι | ||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 4 | ||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...70 | ||||
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90 | ||||
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 2000 | ||||
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 | ||||
Βαθμός προστασίας (NEMA 250) | 6P | ||||
Βαθμός ρύπανσης | 2 | ||||
Χημικά μέσα |
|
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 347,051 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA Πορτοκαλί; Θηλυκός κονέκτορας: Ορείχαλκος επινικελωμένος |
Υλικό στεγάνωσης | FKM |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - IO-Link
X1 | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Είσοδοι
X1.0...X1.3 | Κονέκτορας: 4 x M12; κωδικοποίηση: A; Τσιμούχα: FKM |
---|