IO-Link CompactLine μονάδα
AL2411
IO-Link module 8 DI M8 IP 67
IO-Link CompactLine μονάδα
AL2411
IO-Link module 8 DI M8 IP 67
- Μικρού μεγέθους με χρήση Μ8 θηλυκών κονεκτόρων
- Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Ανίχνευση βραχυκυκλώματος και υπέρτασης
- Παραμετροποίηση και διαγνωστικά μέσω IO-Link
- Επέκταση κύριων μονάδων IO-Link με πρόσθετες εισόδους και εξόδους
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 50 |
Ένταση ρεύματος ανά θύρα [A] | 0,1 |
---|
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 8 |
---|
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 8; (4 x 2) |
---|---|
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων | PNP |
Όριο ρεύματος εισόδου [mA] | 15 |
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA] | 6...10 |
Ρεύμα εισόδου μικρό [mA] | 0...2 |
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V] | > 11 |
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα | Ναι |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 |
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 |
Λειτουργία SIO | Όχι |
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας | 32 |
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 2,9 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...85 | ||||
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90; (χωρίς συμπύκνωση) | ||||
Βαθμός προστασίας | IP 67 | ||||
Βαθμός προστασίας (NEMA 250) | 6P | ||||
Χημικά μέσα |
|
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 144,5 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | PBT; Θηλυκός κονέκτορας: Ορείχαλκος επινικελωμένος; O-ring: FKM |
Υλικό στεγάνωσης | FKM |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
||
---|---|---|---|
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|||
---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - IO-Link
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Σύνδεση διεργασίας
Κονέκτορας: M8; κωδικοποίηση: A; Τσιμούχα: FKM |