- Προϊόντα
- Βιομηχανική επικοινωνία
- Βαθμίδες πεδίου Ethernet
- Ethernet Switches για τις βιομηχανίες τροφίμων και αναψυκτικών
- AL3051
Ethernet switch
AL3051
ETH Switch SL IoT 6P IP69K
Ethernet switch
AL3051
ETH Switch SL IoT 6P IP69K
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | switch χωρίς δυνατότητα διαχείρισης για χρήση στο πεδίο |
---|---|
Εφαρμογή | για δίκτυα TCP/IP; για δίκτυα EtherNet/IP; για δίκτυα Modbus TCP |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 8...32 DC; (US ; Κατά SELV/PELV; cULus: 8...28 DC) |
---|---|
Ονομαστική τάση DC [V] | 12 / 24 |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 100; (US; 24 V: 50 mA) |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | Ethernet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αριθμός διασυνδέσεων Ethernet | 6 | ||||||||
Πρότυπο μετάδοσης | 10Base-T; 100Base-TX | ||||||||
Ρυθμός μετάδοσης | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||||||
Σημείωση για τις διασυνδέσεις |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...85 | ||||
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90 | ||||
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 4000 | ||||
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (λειτουργία με πώματα προστασίας από ανοξείδωτο ατσάλι: IP 69K) | ||||
Βαθμός προστασίας (NEMA 250) | 6P | ||||
Βαθμός ρύπανσης | 2 | ||||
Χημικά μέσα |
|
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Ταχείες μεταβολές θερμοκρασίας |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 315 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA Γκρι; Θηλυκός κονέκτορας: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Υλικό στεγάνωσης | EPDM |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet
X01...X06 | Κονέκτορας: 6 x M12; κωδικοποίηση: D; Τσιμούχα: EPDM |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία
X31 | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|