- Προϊόντα
- Βιομηχανική επικοινωνία
- Βαθμίδες πεδίου Ethernet
- Ethernet μονάδες Εισ/Εξ για τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών
- AL4003
Ethernet βαθμιδα με διασύνδεση PROFINET
AL4003
ETH Module SL PN 16DI IP69K
Ethernet βαθμιδα με διασύνδεση PROFINET
AL4003
ETH Module SL PN 16DI IP69K
- Βαθμίδα για δίκτυο πεδίου με ψηφιακές εισόδους
- Άμεση σύνδεση αισθητήρων με το δίκτυο πεδίου για καθαρή δομή καλωδίωσης
- Λειτουργία απαρίθμησης υψηλής συχνότητας ενσωματωμένη στη μονάδα Ethernet
- Στιβαρό περίβλημα για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων
- Υψηλός βαθμός προστασίας για τις απαιτήσεις της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | Τομέας υγιεινής; Μονάδες εισόδου/εξόδου για χρήση στο πεδίο |
---|---|
Λειτουργία αλυσιδωτής σύνδεσης | διασύνδεση δικτύου |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 20...28 DC; (US ; Κατά SELV/PELV) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 200...3900; (cULus: 200 ... 3500; US) |
Βαθμός προστασίας | III |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 3,6 |
Ολική ένταση ρεύματος (UL) [A] | 3,2 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 16 |
---|
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 16; (Τύπος 2 κατά IEC 61131-2) |
---|---|
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V] | 11...30 |
Στάθμη μεταγωγής χαμηλή [V] | 0...5 |
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα | Ναι |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | Λειτουργία απαρίθμησης | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Λειτουργίες και παράμετροι |
|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | Ethernet |
---|
Πρότυπο μετάδοσης | 100Base-TX | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ρυθμός μετάδοσης | 100 MBit/s | ||||||||
Πρωτόκολλο | PROFINET | ||||||||
Εργοστασιακές ρυθμίσεις |
|
||||||||
Σημείωση για τις διασυνδέσεις |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...85 | ||||
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90 | ||||
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (λειτουργία με πώματα προστασίας από ανοξείδωτο ατσάλι: IP 69K) | ||||
Βαθμός προστασίας (NEMA 250) | 6P | ||||
Βαθμός ρύπανσης | 2 | ||||
Χημικά μέσα |
|
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 130 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 420,6 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA Γκρι; Θηλυκός κονέκτορας: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Υλικό στεγάνωσης | EPDM |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet
IN / OUT X21, X22 | Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: D; Τσιμούχα: EPDM |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία
X31 | Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Σύνδεση διεργασίας
Digital Input X01...X08 | Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A; Τσιμούχα: EPDM |
---|