Εφαρμογή
Εφαρμογή |
Τομέας υγιεινής; Μονάδες εισόδου/εξόδου για χρήση στο πεδίο |
Λειτουργία αλυσιδωτής σύνδεσης |
Ηλεκτρική τροφοδοσία; διασύνδεση δικτύου |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] |
20...28 DC; (US ; Κατά SELV/PELV) |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
200...3900; (cULus: 200 ... 3500; US) |
Βαθμός προστασίας |
III |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] |
3,6 |
Ολική ένταση ρεύματος (UL) [A] |
3,2 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 16 |
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων |
16; (Τύπος 2 κατά IEC 61131-2) |
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V] |
11...30 |
Στάθμη μεταγωγής χαμηλή [V] |
0...5 |
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα |
Ναι |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων |
Λειτουργία απαρίθμησης |
Λειτουργίες και παράμετροι |
τρόπος λειτουργίας |
CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter) |
αριθμός |
8 (1 μετρητής για κάθε θύρα) |
συχνότητα μέτρησης |
4500 Hz |
Κύριος μετρητής |
32 Bit (0…4.294.967.295) |
μετρητής παρτίδας |
16 Bit (0…65.535) |
|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας |
Ethernet |
Ethernet - PROFINET
Πρότυπο μετάδοσης |
100Base-TX |
Ρυθμός μετάδοσης |
100 MBit/s |
Πρωτόκολλο |
PROFINET |
Εργοστασιακές ρυθμίσεις |
IP διεύθυνση: 0.0.0.0 |
μάσκα υποδικτύου: 0.0.0.0 |
διεύθυνση IP θύρας: 0.0.0.0 |
MAC διεύθυνση: δείτε κωδικό ετικέττας |
|
Σημείωση για τις διασυνδέσεις |
CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch) |
S2 πλεονασμός |
Netload Class III |
CiR (Configuration in Run) |
SNMP (Simple Network Management Protocol) |
MRP (Media Redundancy Protocol) |
Υποστηριζόμενες τοπολογίες δικτύου: γραμμή |
δακτύλιος |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-25...60 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] |
-25...85 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] |
90 |
Βαθμός προστασίας |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (λειτουργία με πώματα προστασίας από ανοξείδωτο ατσάλι: IP 69K) |
Βαθμός προστασίας (NEMA 250) |
6P |
Βαθμός ρύπανσης |
2 |
Χημικά μέσα |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
Αντοχή σε δονήσεις |
DIN EN 60068-2-64 2009-04 |
|
DIN EN 60068-2-6 2008-10 |
|
|
MTTF [χρόνια] |
129 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
437,2 |
Υλικό κατασκευής |
Περίβλημα: PA Γκρι; Θηλυκός κονέκτορας: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Υλικό στεγάνωσης |
EPDM |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
Προστατευτικό πώμα: 1 x M12, Ανοξείδωτος χάλυβας, E12542 |
|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας. |
|
Τμχ συσκευασίας |
1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 |
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: D; Τσιμούχα: EPDM |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία IN
XD1 |
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: L |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία OUT
XD2 |
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: L; Τσιμούχα: EPDM |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Σύνδεση διεργασίας
Digital Input X1...X8 |
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A; Τσιμούχα: EPDM |