- Προϊόντα
- Επεξεργασία εικόνας / Ταυτοποίηση
- RFID
- Κεραίες RFID για σύνδεση σε βαθμίδες αξιολόγησης
- ANT815
Κεραία RFID-UHF
ANT815
DTRUHFE ADRWETTN04-
Κεραία RFID-UHF
ANT815
DTRUHFE ADRWETTN04-
- Για αξιόπιστη αναγνώριση ετικετών UHF ID στην παραγωγή και στην εφοδιαστική αλυσίδα
- Συμπαγές σχήμα για χρήση με RFID ID ετικέτες σε εγγύς πεδίο
- Ανάγνωση εύρους με ετικέτες τύπου διπόλου ID έως 1μ
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Συχνότητα λειτουργίας [MHz] | 865...928 |
---|---|
Συνδέσεις κεραίας | 1; (Θηλυκός κονέκτορας TNC) |
Κέρδος κεραίας [dB] | 866 MHz: -12; 915 MHz: -10 |
Σύνθετη αντίσταση [Ω] | 50 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...55 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 443,5 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 126 x 37 x 156 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: πλαστικό; Θηλυκός κονέκτορας TNC: oρείχαλκος / PTFE |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|