- Προϊόντα
- Επεξεργασία εικόνας / Ταυτοποίηση
- RFID
- Κεραίες RFID για σύνδεση σε βαθμίδες αξιολόγησης
- ANT910
Κεραία RFID-UHF
ANT910
DTRUHFA_ACRWETTN04
Κεραία RFID-UHF
ANT910
DTRUHFA_ACRWETTN04
- Για αξιόπιστη ταυτοποίηση των ετικετών ID UHF στην παραγωγή
- Περίβλημα μικρών διαστάσεων για χρήση στο κοντινό πεδίο
- Υψηλή επιλεκτικότητα των RFID UHF ID ετικετών κοντινού πεδίου
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Συχνότητα λειτουργίας [MHz] | 902...928 (FCC) |
---|---|
Συνδέσεις κεραίας | 1; (Θηλυκός κονέκτορας TNC) |
Κέρδος κεραίας [dB] | -15 |
Σύνθετη αντίσταση [Ω] | 50 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...55 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 210,5 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 63 x 28 x 90 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: πλαστικό; Θηλυκός κονέκτορας TNC: oρείχαλκος / PTFE |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|