- Προϊόντα
- Επεξεργασία εικόνας / Ταυτοποίηση
- RFID
- Κεραίες RFID για σύνδεση σε βαθμίδες αξιολόγησης
- ANT960
Κεραία RFID-UHF
ANT960
DTRUHFA_AERWKOTN04
Κεραία RFID-UHF
ANT960
DTRUHFA_AERWKOTN04
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Μέγιστη ισχύς εισόδου [mW] | 1000 |
---|---|
Συχνότητα λειτουργίας [MHz] | 902...928 (FCC) |
Συνδέσεις κεραίας | 1; (Θηλυκός κονέκτορας TNC) |
Πόλωση | κυκλική |
Ισχύς εκπομπής ERP [mW] | 3981 |
Κέρδος κεραίας [dB] | 8,5 |
Σύνθετη αντίσταση [Ω] | 50 |
Εύρος μέτρησης
Γωνία θέασης [°] | 65 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...70 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 2406,5 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 300 x 300 x 79 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Αλουμίνιο; Θηλυκός κονέκτορας TNC: oρείχαλκος / PTFE; Κάλυμμα προστασίας: πλαστικό; |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|