- Προϊόντα
- CR0020
Προγραμματιζόμενος ελεγκτής για οχήματα
CR0020
R360/Classic Controller
Προγραμματιζόμενος ελεγκτής για οχήματα
CR0020
R360/Classic Controller
- Για πολύπλοκες λειτουργίες ελέγχου σε οχήματα και κινητά μηχανήματα
- Με πολλά πολυλειτουργικά και διαμορφώσιμα κανάλια εισόδου και εξόδου
- CAN διασυνδέσεις υψηλής απόδοσης για διάφορες εργασίες επικοινωνίας
- Δυνατότητα προγραμματισμού σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61131-3 με CODESYS
- Έγκριση τύπου E1 από το Kraftfahrt-Bundesamt (Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Οδικής Κυκλοφορίας Οχημάτων) για χρήση υπό δυσμενείς συνθήκες
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Εναλλακτικοί κωδικοί: CR711S Σύγκριση προϊόντων: CR0020 / CR711S Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...32 DC |
---|
Είσοδοι / έξοδοι
Συνολικός αριθμός εισόδων και εξόδων | 40 |
---|---|
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 40; Αριθμός αναλογικών εισόδων: 8; Αριθμός εισόδων συχνότητας: 8; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 24 |
Είσοδοι
Αριθμός εισόδων συχνότητας | 8 |
---|---|
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 40 |
Αριθμός αναλογικών εισόδων | 8 |
Αναλογική είσοδος (ρεύμα) [mA] | 0...20 |
Αναλογική είσοδος (τάση) [V] | 0...32 |
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 24 |
---|---|
Αριθμός εξόδων PWM | 12 |
Αριθμός εξόδων PWM-I | 8 |
Αριθμός εξόδων με γέφυρα Η | 2 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | λειτουργίες εισόδου / εξόδου |
---|---|
Λειτουργία PLC κατά IEC 61131-3 | Ναι |
Διασυνδέσεις
Αριθμός διασυνδέσεων CAN | 2 |
---|---|
Αριθμός διασυνδέσεων RS232 | 1 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
MTTF [χρόνια] | 50 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 1497 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 153 x 43 x 241 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|