- Προϊόντα
- CR0232
Προγραμματιζόμενος ελεγκτής για οχήματα
CR0232
R360/ExtendedController/32
Προγραμματιζόμενος ελεγκτής για οχήματα
CR0232
R360/ExtendedController/32
- Για πολύπλοκες λειτουργίες ελέγχου σε οχήματα και κινητά μηχανήματα
- Με πολλά πολυλειτουργικά και διαμορφώσιμα κανάλια εισόδου και εξόδου
- CAN διασυνδέσεις υψηλής απόδοσης για διάφορες εργασίες επικοινωνίας
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για τις απαιτήσεις των κινητών μηχανημάτων
- Ελεύθερα προγραμματιζόμενο κατά IEC 61131-3 μέσω CODESYS 2.3
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Εναλλακτικοί κωδικοί: CR721S Σύγκριση προϊόντων: CR0232 / CR721S Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Να μην χρησιμοποιείται για νέα έργα.
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...32 DC |
---|
Είσοδοι / έξοδοι
Συνολικός αριθμός εισόδων και εξόδων | 80 |
---|---|
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 32; Αριθμός αναλογικών εισόδων: 32; Αριθμός εισόδων συχνότητας: 32; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 48 |
Είσοδοι
Αριθμός εισόδων συχνότητας | 32 |
---|---|
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 32 |
Αριθμός αναλογικών εισόδων | 32 |
Αναλογική είσοδος (ρεύμα) [mA] | 0...20 |
Αναλογική είσοδος (τάση) [V] | 0...32 |
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 48 |
---|---|
Αριθμός εξόδων PWM | 32 |
Αριθμός εξόδων PWM-I | 32 |
Αριθμός εξόδων με γέφυρα Η | 4 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | λειτουργίες εισόδου / εξόδου |
---|---|
Λειτουργία PLC κατά IEC 61131-3 | Ναι |
Διασυνδέσεις
Αριθμός διασυνδέσεων CAN | 4 |
---|---|
Αριθμός διασυνδέσεων RS232 | 1 |
Αριθμός διασυνδέσεων USB | 1 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
MTTF [χρόνια] | 23 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 1931,9 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 153 x 43 x 277 |
Παρατηρήσεις
Σημειώσεις | Να μην χρησιμοποιείται για νέα έργα. |
---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |