• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Συστήματα οχημάτων
  3. Συσκευές για λειτουργία και επιτήρηση
  4. Στιβαρό HMI με 32 bit επεξεργαστές μονού πυρήνα
  5. CR1082

Προγραμματιζόμενη γραφική οθόνη για έλεγχο οχημάτων

CR1082

R360/PDM NG/DialogDisplay

Προγραμματιζόμενη γραφική οθόνη για έλεγχο οχημάτων

CR1082

R360/PDM NG/DialogDisplay

  • Στιβαρά HMI με πλήκτρα λειτουργιών με οπίσθιο φωτισμό και με απτική ανάδραση και οθόνη αφής
  • CAN διασυνδέσεις υψηλής απόδοσης για διάφορες εργασίες επικοινωνίας
  • Ελεύθερα προγραμματιζόμενο κατά IEC 61131-3 μέσω CODESYS 3.5 ή CODESYS 2.3
  • Διασύνδεση USB για καταγραφή δεδομένων και προαιρετική σύνδεση αναλογικών καμερών
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • e1r
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...32 DC
Κατανάλωση ισχύος [W] 7,2
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εισόδων: 1; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων 1
Αριθμός αναλογικών εισόδων 1
Αναλογική είσοδος (ρεύμα) [mA] 0...20
Αναλογική είσοδος (τάση) [V] 0...32
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων 1
Λογισμικό / προγραμματισμός
Λειτουργία PLC κατά IEC 61131-3 Ναι
Διασυνδέσεις
Αριθμός διασυνδέσεων CAN 4
Αριθμός διασυνδέσεων Ethernet 1
Αριθμός διασυνδέσεων USB 2
Αριθμός διασυνδέσεων βίντεο (CVBS) 2
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 1694
Τρόπος συναρμολόγησης Τοποθέτηση / ενσωμάτωση
Διαστάσεις [mm] 146 x 225 x 64,5
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
7" έγχρωμη οθόνη ενδείξεων
Στοιχεία χειρισμού
1 Οθόνη αφής
9 ελεύθερα προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργίας με οπίσθιο φωτισμό
1 Κεντρικό πλήκτρο πλοήγησης με μπουτόν επαφής
Ανάλυση οθόνης 800 x 480
Τύπος ένδειξης έγχρωμη οθόνη ενδείξεων
Μέγεθος οθόνης 7"
Οθόνη με φωτιζόμενο φόντο LED
Μνήμη δεδομένων
Ρολόι πραγματικού χρόνου Ναι
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Κονέκτορας: 1 x M12