- Προϊόντα
- Συστήματα οχημάτων
- Συσκευές για λειτουργία και επιτήρηση
- Στιβαρό HMI με 32 bit επεξεργαστές μονού πυρήνα
- CR1085
Προγραμματιζόμενη γραφική οθόνη για έλεγχο οχημάτων
CR1085
R360/PDM NG/DialogDisplay/C
Προγραμματιζόμενη γραφική οθόνη για έλεγχο οχημάτων
CR1085
R360/PDM NG/DialogDisplay/C
- Ισχυρά HMI με πλήκτρα λειτουργιών με οπίσθιο φωτισμό με ανάδραση αφής
- CAN διασυνδέσεις υψηλής απόδοσης για διάφορες εργασίες επικοινωνίας
- Ελεύθερα προγραμματιζόμενο κατά IEC 61131-3 μέσω CODESYS 3.5 ή CODESYS 2.3
- Διασύνδεση USB για καταγραφή δεδομένων και προαιρετική σύνδεση αναλογικών καμερών
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...32 DC |
---|---|
Κατανάλωση ισχύος [W] | 7,2 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εισόδων: 1; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1 |
---|
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 1 |
---|---|
Αριθμός αναλογικών εισόδων | 1 |
Αναλογική είσοδος (ρεύμα) [mA] | 0...20 |
Αναλογική είσοδος (τάση) [V] | 0...32 |
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 1 |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Λειτουργία PLC κατά IEC 61131-3 | Ναι |
---|
Διασυνδέσεις
Αριθμός διασυνδέσεων CAN | 4 |
---|---|
Αριθμός διασυνδέσεων Ethernet | 1 |
Αριθμός διασυνδέσεων USB | 2 |
Αριθμός διασυνδέσεων βίντεο (CVBS) | 2 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 1669 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | Τοποθέτηση / ενσωμάτωση |
Διαστάσεις [mm] | 146 x 225 x 64,5 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Στοιχεία χειρισμού |
|
||||
Ανάλυση οθόνης | 800 x 480 | ||||
Τύπος ένδειξης | έγχρωμη οθόνη ενδείξεων | ||||
Μέγεθος οθόνης | 7" | ||||
Οθόνη με φωτιζόμενο φόντο | LED |
Μνήμη δεδομένων
Ρολόι πραγματικού χρόνου | Ναι |
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Κονέκτορας: 1 x M12 |