• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Συστήματα οχημάτων
  3. Συσκευές για λειτουργία και επιτήρηση
  4. Στιβαρό HMI με 32 bit επεξεργαστές μονού πυρήνα
  5. CR1200

Προγραμματιζόμενη γραφική οθόνη για έλεγχο οχημάτων

CR1200

R360/PDM360 NG 12"

Προγραμματιζόμενη γραφική οθόνη για έλεγχο οχημάτων

CR1200

R360/PDM360 NG 12"

  • Ισχυρά HMI με πλήκτρα λειτουργιών με οπίσθιο φωτισμό με ανάδραση αφής
  • CAN διασυνδέσεις υψηλής απόδοσης για διάφορες εργασίες επικοινωνίας
  • Ελεύθερα προγραμματιζόμενο κατά IEC 61131-3 μέσω CODESYS 3.5 ή CODESYS 2.3
  • Διασύνδεση USB για καταγραφή δεδομένων και προαιρετική σύνδεση αναλογικών καμερών
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Εναλλακτικοί κωδικοί: CR1204 Σύγκριση προϊόντων: CR1200 / CR1204 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Να μην χρησιμοποιείται για νέα έργα.
  • ce
  • ukca
  • e1r
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...32 DC
Κατανάλωση ισχύος [W] 18
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εισόδων: 1; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων 1
Αριθμός αναλογικών εισόδων 1
Αναλογική είσοδος (ρεύμα) [mA] 0...20
Αναλογική είσοδος (τάση) [V] 0...32
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων 1
Λογισμικό / προγραμματισμός
Λειτουργία PLC κατά IEC 61131-3 Ναι
Διασυνδέσεις
Αριθμός διασυνδέσεων CAN 4
Αριθμός διασυνδέσεων Ethernet 1
Αριθμός διασυνδέσεων USB 2
Αριθμός διασυνδέσεων βίντεο (CVBS) 2
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 3555
Τρόπος συναρμολόγησης Τοποθέτηση / ενσωμάτωση
Διαστάσεις [mm] 245 x 324 x 62
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
12" έγχρωμη οθόνη ενδείξεων
Στοιχεία χειρισμού
13 ελεύθερα προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργίας με οπίσθιο φωτισμό
1 Κεντρικό πλήκτρο πλοήγησης με μπουτόν επαφής
Ανάλυση οθόνης 1024 x 768
Τύπος ένδειξης έγχρωμη οθόνη ενδείξεων
Μέγεθος οθόνης 12"
Οθόνη με φωτιζόμενο φόντο LED
Μνήμη δεδομένων
Ρολόι πραγματικού χρόνου Ναι
Παρατηρήσεις
Σημειώσεις Να μην χρησιμοποιείται για νέα έργα.
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Κονέκτορας: 1 x M12