βαθμίδα με μπουτόν επαφής και με περιστροφικό μπουτόν με πάτημα και λειτουργία χειριστηρίου σε δύο άξονες και με οπίσθια φωτιζόμενα πλήκτρα
CR1301
ecomatPanel/COP/corona
βαθμίδα με μπουτόν επαφής και με περιστροφικό μπουτόν με πάτημα και λειτουργία χειριστηρίου σε δύο άξονες και με οπίσθια φωτιζόμενα πλήκτρα
CR1301
ecomatPanel/COP/corona
- Στιβαρό πληκτρολόγιο με ενσωματωμένο μπουτόν 4 κατευθύνσεων και λειτουργία ώθησης, για οχήματα
- Έξι πλήκτρα λειτουργιών με RGB οπίσθιο φωτισμό και ένα τμηματικός δακτύλιος LED
- Όλοι οι οπίσθιοι φωτισμοί μπορούν να ελεγχθούν ξεχωριστά με οποιοδήποτε χρώμα
- CAN interface υψηλής απόδοσης για διάφορες εργασίες επικοινωνίας
- Απλή ενσωμάτωση σε υπάρχουσες εφαρμογές
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Διασύνδεση επικοινωνίας | CAN |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 136 x 86 x 73,5 |
Εφαρμογή
Σχεδίαση | εγκατάσταση σε πίνακες ή ανοίγματα πίνακα |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 9...32 DC |
---|---|
Ονομαστική τάση DC [V] | 12 / 24 |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 400; (13,5 V DC) |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | CAN |
---|---|
Αριθμός διασυνδέσεων CAN | 1 |
Πρωτόκολλο | J1939 | ||
---|---|---|---|
Εργοστασιακές ρυθμίσεις |
|
||
Σημείωση για τις διασυνδέσεις |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90 |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 4000 |
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε συνεχείς κρούσεις |
|
||||||||||||||||||||||
Ταχείες μεταβολές θερμοκρασίας |
|
||||||||||||||||||||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||||||||||||||||||
Δοκιμή ψεκασμού αλατιού |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [χρόνια] | 119 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 472,55 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βάρος (χωρίς παρελκόμενα και συσκευασία) [g] | 400 | ||||||||
Διαστάσεις [mm] | 136 x 86 x 73,5 | ||||||||
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PC/ABS; επίστρωση σιλικόνης: PA66 διαφανής | ||||||||
Πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια ζωής |
|
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Στοιχεία χειρισμού |
|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|