- Προϊόντα
- CR2011
Βαθμίδες Εισόδων/Εξόδων για οχήματα
CR2011
R360/COMPACT-MODULE/O/8
Βαθμίδες Εισόδων/Εξόδων για οχήματα
CR2011
R360/COMPACT-MODULE/O/8
- Αποκεντρωμένη σύνδεση αισθητήρων και ενεργοποιητών
- Με πολλά πολυλειτουργικά και διαμορφώσιμα κανάλια εισόδου και εξόδου
- CAN interface υψηλής απόδοσης για διάφορες εργασίες επικοινωνίας
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για τις απαιτήσεις των κινητών μηχανημάτων
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Εναλλακτικοί κωδικοί: CR2041 ή CR2042 Σύγκριση προϊόντων: CR2011 / CR2041 / CR2042 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...32 DC |
---|
Είσοδοι / έξοδοι
Συνολικός αριθμός εισόδων και εξόδων | 8 |
---|---|
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 8 |
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 8 |
---|---|
Αριθμός εξόδων PWM | 8 |
Διασυνδέσεις
Αριθμός διασυνδέσεων CAN | 1 |
---|
Δοκιμές / εγκρίσεις
MTTF [χρόνια] | 268 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 483,8 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 152 x 60 x 22 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Κονέκτορας: 1 x M12 |