Βαθμίδες Εισόδων/Εξόδων για οχήματα
CR2014
R360/MODULE/I/12/O/4/PCB/5V
Βαθμίδες Εισόδων/Εξόδων για οχήματα
CR2014
R360/MODULE/I/12/O/4/PCB/5V
- Αποκεντρωμένη σύνδεση αισθητήρων και ενεργοποιητών
- Χρήση ως ελεγκτής για πίνακες οργάνων ή πίνακες χειρισμού σε κινητά μηχανήματα
- Με πολλές πολυλειτουργικές και διαμορφώσιμες εισόδους και εξόδους
- CAN interface υψηλής απόδοσης για διάφορες εργασίες επικοινωνίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...32 DC |
---|
Είσοδοι / έξοδοι
Συνολικός αριθμός εισόδων και εξόδων | 16 |
---|---|
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 16; Αριθμός αναλογικών εισόδων: 4; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4 |
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 16 |
---|---|
Αριθμός αναλογικών εισόδων | 4 |
Αναλογική είσοδος (τάση) [V] | 0...5 |
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 4 |
---|---|
Αριθμός εξόδων PWM | 2 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | λειτουργίες εισόδου / εξόδου |
---|
Διασυνδέσεις
Αριθμός διασυνδέσεων CAN | 1 |
---|
Δοκιμές / εγκρίσεις
MTTF [χρόνια] | 250 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 225,5 |
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
AMP Crimp κονέκτορας: |