Βαθμίδες Εισόδων/Εξόδων για οχήματα
CR2016
R360/CabinetModule/32I/0
Βαθμίδες Εισόδων/Εξόδων για οχήματα
CR2016
R360/CabinetModule/32I/0
- Αποκεντρωμένη σύνδεση αισθητήρων και ενεργοποιητών
- Χρήση ως ελεγκτής για πίνακες οργάνων ή πίνακες χειρισμού σε κινητά μηχανήματα
- Με πολλές πολυλειτουργικές και διαμορφώσιμες εισόδους και εξόδους
- CAN interface υψηλής απόδοσης για διάφορες εργασίες επικοινωνίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...32 DC |
---|
Είσοδοι / έξοδοι
Συνολικός αριθμός εισόδων και εξόδων | 32 |
---|---|
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 16; Αριθμός αναλογικών εισόδων: 4; Αριθμός εισόδων συχνότητας: 4; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 16 |
Είσοδοι
Αριθμός εισόδων συχνότητας | 4 |
---|---|
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 16 |
Αριθμός αναλογικών εισόδων | 4 |
Αναλογική είσοδος (ρεύμα) [mA] | 0...20 |
Αναλογική είσοδος (τάση) [V] | 0...32 |
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 16 |
---|---|
Αριθμός εξόδων PWM | 4 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | λειτουργίες εισόδου / εξόδου |
---|
Διασυνδέσεις
Αριθμός διασυνδέσεων CAN | 1 |
---|
Δοκιμές / εγκρίσεις
MTTF [χρόνια] | 102 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 499,3 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 181 x 105 x 30 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
AMP Crimp κονέκτορας: |