- Προϊόντα
- CR2031
βαθμίδα εξόδων για οχήματα
CR2031
R360/METAL-MODULE/O/8
βαθμίδα εξόδων για οχήματα
CR2031
R360/METAL-MODULE/O/8
- Αποκεντρωμένη σύνδεση αισθητήρων και ενεργοποιητών
- Με πολλά πολυλειτουργικά διαμορφώσιμα κανάλια εξόδων
- CAN interface υψηλής απόδοσης για διάφορες εργασίες επικοινωνίας
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για τις απαιτήσεις των κινητών μηχανημάτων
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εναλλακτικοί κωδικοί: CR2041 Σύγκριση προϊόντων: CR2031 / CR2041 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Να μην χρησιμοποιείται για νέα έργα.
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...32 DC |
---|
Είσοδοι / έξοδοι
Συνολικός αριθμός εισόδων και εξόδων | 8 |
---|---|
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 8 |
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 8 |
---|---|
Αριθμός εξόδων PWM | 4 |
Αριθμός εξόδων PWM-I | 4 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | λειτουργίες εισόδου / εξόδου |
---|
Διασυνδέσεις
Αριθμός διασυνδέσεων CAN | 1 |
---|
Δοκιμές / εγκρίσεις
MTTF [χρόνια] | 215 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 1746,7 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 39 x 77 x 227 |
Παρατηρήσεις
Σημειώσεις | Να μην χρησιμοποιείται για νέα έργα. |
---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Κονέκτορας: M12 |