Αισθητήρας κλίσης
CR2102
R360/INCLINATION SENSOR/CAN
Αισθητήρας κλίσης
CR2102
R360/INCLINATION SENSOR/CAN
- Ακριβής μέτρηση γωνιών κλίσης στους άξονες X και Y
- Υψηλή ακρίβεια μετρήσεων σε όλο το εύρος τιμών γωνιών σε δύο άξονες
- Δυνατότητα ρύθμισης του μηδενικού σημείου, της κατεύθυνσης μέτρησης και της οριακής συχνότητας
- Στιβαρό περίβλημα μικρών διαστάσεων
- CAN interface υψηλής απόδοσης για διάφορες εργασίες επικοινωνίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Εναλλακτικοί κωδικοί: JN2200 Σύγκριση προϊόντων: CR2102 / JN2200 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Να μην χρησιμοποιείται για νέα έργα.
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός αξόνων μέτρησης | 2 |
---|---|
Περιοχή γωνιών [°] | ± 45 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...32 DC |
---|
Έξοδοι
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20 |
---|
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Αριθμός αξόνων μέτρησης | 2 |
---|---|
Περιοχή γωνιών [°] | ± 45 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια [°] | 0,5 |
---|---|
Ανάλυση [°] | 0,1; (παραμετροποιήσιμη) |
Διασυνδέσεις
Αριθμός διασυνδέσεων CAN | 1 |
---|
Δοκιμές / εγκρίσεις
MTTF [χρόνια] | 239 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 316 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 90 x 60 x 41 |
Παρατηρήσεις
Σημειώσεις | Να μην χρησιμοποιείται για νέα έργα. |
---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Κονέκτορας: 1 x M12 |