Βαθμίδες Εισόδων/Εξόδων για οχήματα
CR2520
R360/HIGH CURRENT MODULE/CAN
Βαθμίδες Εισόδων/Εξόδων για οχήματα
CR2520
R360/HIGH CURRENT MODULE/CAN
- Έξοδοι τροφοδοσίας με παραμετροποιήσιμα H-bridges
- Αποκεντρωμένη σύνδεση αισθητήρων και ενεργοποιητών
- Με πολλά πολυλειτουργικά και διαμορφώσιμα κανάλια εισόδου και εξόδου
- CAN interface υψηλής απόδοσης για διάφορες εργασίες επικοινωνίας
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για τις απαιτήσεις των κινητών μηχανημάτων
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Εναλλακτικοί κωδικοί: CR0303 Σύγκριση προϊόντων: CR2520 / CR0303 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Να μην χρησιμοποιείται για νέα έργα.
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...32 DC |
---|
Είσοδοι / έξοδοι
Συνολικός αριθμός εισόδων και εξόδων | 30 |
---|---|
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 15; Αριθμός αναλογικών εισόδων: 4; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 15 |
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 15 |
---|---|
Αριθμός αναλογικών εισόδων | 4 |
Αναλογική είσοδος (ρεύμα) [mA] | 0...20 |
Αναλογική είσοδος (τάση) [V] | 0...32 |
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 15 |
---|---|
Αριθμός εξόδων PWM | 3 |
Αριθμός εξόδων με γέφυρα Η | 4 |
Αριθμός εξόδων με υψηλό ρεύμα | 4 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | λειτουργίες εισόδου / εξόδου |
---|
Διασυνδέσεις
Αριθμός διασυνδέσεων CAN | 1 |
---|
Δοκιμές / εγκρίσεις
MTTF [χρόνια] | 66 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 1463 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 153 x 43 x 241 |
Παρατηρήσεις
Σημειώσεις | Να μην χρησιμοποιείται για νέα έργα. |
---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Κονέκτορας AMP: |