Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] |
12...27 DC |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
11...48 |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας |
CAN |
Αριθμός διασυνδέσεων CAN |
2 |
CAN
Ρυθμός μετάδοσης |
250 (125...1000) kBaud |
Πρωτόκολλο σύνδεσης |
CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Αντίσταση τερματισμού |
Ναι; (εσωτερικό ; 120 Ohm; δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί) |
ISOBUS
Ρυθμός μετάδοσης |
250 kBaud |
Πρωτόκολλο σύνδεσης |
CAN Interface ISO 11783 |
Αντίσταση τερματισμού |
Όχι |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-40...80 |
Βαθμός προστασίας |
IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
190,1 |
Τρόπος συναρμολόγησης |
Τοποθέτηση / ενσωμάτωση |
Διαστάσεις [mm] |
72 x 104 x 29 |
Υλικό κατασκευής |
Περίβλημα: PA 12 μαύρο |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
κατάσταση |
1 x LED, πράσινο/κόκκινο |
Τάση τροφοδοσίας |
1 x LED, πράσινο/κόκκινο |
|
Υλικό
Επεξεργαστής |
ARM Cortex M4 32 bit |
Μνήμη προγράμματος |
1,5 MB Flash |
Μνήμη λειτουργίας |
RAM: 320 kB
FRAM: 16 kB |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - CAN
|
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - ISOBUS
|
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |