Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] |
6...36 DC |
Ονομαστική τάση DC [V] |
12 / 24 |
Ανοχή ονομαστικής τάσης [%] |
50 |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
< 100; (Κανονική λειτουργία; κατάσταση αναστολής λειτουργίας: < 1 mA) |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας |
Ναι; (< 36 V DC) |
Προστασία υπέρτασης |
Ναι; (< 36 V DC) |
Εσωτερική αντίσταση (Ri) [Ω] |
20000 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός αναλογικών εισόδων: 2; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1 |
Είσοδοι
Αριθμός αναλογικών εισόδων |
2 |
Αναλογική είσοδος (τάση) [V] |
0...15 |
Ανάλυση αναλογικής εισόδου |
12 Bit |
Αναλογική είσοδος ακριβείας [%] |
± 1,0 |
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων |
1 |
Εύρος τάσης DC [V] |
6...36 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] |
500 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] |
< 10 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Συχνότητα δειγματοληψίας [Hz] |
20 |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας |
CAN; WLAN; Bluetooth |
Αριθμός διασυνδέσεων CAN |
2 |
Bluetooth
Πρότυπο μετάδοσης |
EDR 2.1; EDR 5.0 |
Ισχύς εκπομπής [mW] |
22,39 |
CAN
Πρωτόκολλο σύνδεσης |
CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
WLAN
Πρότυπο μετάδοσης |
IEEE 802.11 a/b/g/n |
Μπάντα συχνοτήτων |
2,4 GHz; 5 GHz |
Ισχύς εκπομπής [mW] |
53,23; (2,4 GHz; 22,39 mW: 5 GHz; Ενσωματωμένη κεραία) |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-40...85 |
Βαθμός προστασίας |
IP 6K7 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
EN 301489-1 |
|
EN 301489-17 |
|
EN IEC 61000-6-2 |
|
EN ISO 13766-1 |
|
|
Πρότυπο |
EN 62368-1; EN 62311; EN 300328; EN 300440; EN 301893; EN IEC 63000 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
142,6 |
Υλικό κατασκευής |
Περίβλημα: PA6/6.6 μαύρο |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
κατάσταση |
2 x LED, πολύχρωμο |
|
Υλικό
Επεξεργαστής |
ARM Cortex M7 based STM32 (400 MHz) |
Μνήμη λειτουργίας |
Program Flash: 1 MB
FRAM: 8 KB
SRAM: 564 KB |
Μαζική αποθήκευση |
16 MB |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - WLAN / Bluetooth