- Προϊόντα
- CR3145
CAN GSM/GPS τεσσάρων ζωνών ραδιομόντεμ.
CR3145
MobileData 3G/GPS
CAN GSM/GPS τεσσάρων ζωνών ραδιομόντεμ.
CR3145
MobileData 3G/GPS
- Παγκόσμια μετάδοση δεδομένων μέσω ράδιο δικτύου 2G / 3G κινητής
- Λήψη δεδομένων θέσης και μετάδοση στο cloud
- Ασφαλής επικοινωνία TLS από το ένα άκρο έως το άλλο
- Ασφαλής προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων ακόμα και σε περίπτωση ασταθούς ράδιο επικοινωνίας
- Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου μηχανημάτων μέσω CAN interface
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εναλλακτικοί κωδικοί: CR3146 Σύγκριση προϊόντων: CR3145 / CR3146 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ανάλυση | 16 Bit |
---|---|
Διασύνδεση επικοινωνίας | CAN; USB; WLAN; Δίκτυα οχημάτων |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 8...32 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 250 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εισόδων: 1 |
---|
Είσοδοι
Αριθμός αναλογικών εισόδων | 1 |
---|
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Ανάλυση | 16 Bit |
---|---|
Επιτάχυνση εύρους μέτρησης [g] | ± 16 |
Εύρος μέτρησης ρυθμού εκτροπής οχήματος [°/s] | ± 250 |
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Σφάλμα μέτρησης [% της τελικής τιμής] | 2 |
---|
Ακρίβεια | ≤ 3 %; (απόκλιση μετατόπισης: ±3 °/s) |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | CAN; USB; WLAN; Δίκτυα οχημάτων |
---|---|
Αριθμός διασυνδέσεων CAN | 1 |
Αριθμός διασυνδέσεων USB | 1 |
Πρωτόκολλο | CANopen; CAN Layer 2; J1939 | |
---|---|---|
Έκδοση | ISO 11898-2/5 | |
Σημείωση για τις διασυνδέσεις |
|
Μπάντα συχνοτήτων | GSM; GPRS; EDGE; 2G; UMTS; HSPA; 3G |
---|
Σχεδίαση κονέκτορα | Mirco-AB |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 213 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA μαύρο |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Μνήμη δεδομένων
Ρολόι πραγματικού χρόνου | Ναι; με λειτουργία ύπνου και αφύπνισης |
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|