- Προϊόντα
- Συστήματα οχημάτων
- Μονάδες διάγνωσης και επισκευής
- IoT οχημάτων - εξ αποστάσεως διαγνωστικά και συντήρηση
- CR3146
CAN LTE/GNSS ράδιο modem
CR3146
mIoT/Gateway 4G
CAN LTE/GNSS ράδιο modem
CR3146
mIoT/Gateway 4G
- mobile IoT πύλη με 4G / LTE σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας
- Παγκόσμια μετάδοση δεδομένων μηχανών και θέσης στο cloud
- Ασφαλής επικοινωνία TLS από το ένα άκρο έως το άλλο
- Αποθήκευση δεδομένων ακόμη και με ασταθείς ραδιοσυνδέσεις
- Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου μηχανημάτων μέσω CAN interface
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Τα συμβόλαια δεδομένων που είναι διαθέσιμα για Remote Maintenance και Data Collection μπορείτε να τα βρείτε εδώ.
Εφαρμογή
Έγκριση ασύρματης επικοινωνίας για | ΕΕ/RED; ΗΠΑ; Καναδάς | |
---|---|---|
Σημείωση για την έγκριση ραδιοσυχνότητας |
|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 8...32 DC |
---|---|
Ονομαστική τάση DC [V] | 12 / 24 |
Ανοχή ονομαστικής τάσης [%] | 50 |
Ανοχή ονομαστικής τάσης 2 [%] | 50 |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 250; (Κανονική λειτουργία; κατάσταση αναστολής λειτουργίας: < 500 µA) |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εισόδων: 3; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1 |
---|
Είσοδοι
Αριθμός αναλογικών εισόδων | 3 |
---|---|
Αναλογική είσοδος (τάση) [V] | 0...15 |
Ανάλυση αναλογικής εισόδου | 12 Bit |
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 1 |
---|---|
Εύρος τάσης DC [V] | 6...36 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 500 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Ανάλυση | 16 Bit |
---|
Ανάλυση | 16 Bit |
---|---|
Συχνότητα δειγματοληψίας [Hz] | 10 |
Αριθμός αξόνων μέτρησης | 3 |
Επιτάχυνση εύρους μέτρησης [g] | ± 16 |
Ανάλυση | 16 Bit |
---|---|
Συχνότητα δειγματοληψίας [Hz] | 10 |
Αριθμός αξόνων μέτρησης | 3 |
Εύρος μέτρησης ρυθμού εκτροπής οχήματος [°/s] | ± 250 |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | CAN; Δίκτυα οχημάτων |
---|---|
Αριθμός διασυνδέσεων CAN | 1 |
Αριθμός διασυνδέσεων USB | 1 |
Πρωτόκολλο σύνδεσης | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
---|
Σημείωση για τις διασυνδέσεις |
|
---|
Πρότυπο μετάδοσης | GSM; GPRS; EDGE; UMTS; HSPA; 3G; 4G; LTE Cat-4 | ||
---|---|---|---|
Μπάντα συχνοτήτων | GSM / GPRS / EDGE / 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900; UMTS / HSPA / 3G: 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) / 1900 (B2) / 2100 (B1); 4G / LTE Cat 4: 700 (B12, B17) / 750 (B13, B28) / 800 (B20) / 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) 1800 (B3) / 1900 (B2) / 2100 (B1) / 2600 (B7) | ||
Σημείωση για τις διασυνδέσεις |
|
Σχεδίαση κονέκτορα | Mirco-AB |
---|---|
Τύπος χρήσης | ενημέρωση υλικολογισμικού |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Πρότυπο | EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; IEC 62368-1; UN/ECE-R10; EN ISO 13766-1; ISO 7637-2; IEC 60068-2-30; IEC 60068-2-6; IEC 60068-2-27; IEC 60068-2-31 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 233,7 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA μαύρο |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Υλικό
Επεξεργαστής | ARM Cortex M4 based STM32 (168 MHz) |
---|---|
Μνήμη λειτουργίας | Program Flash: 1 MB FRAM: 32 KB SRAM: 1280 KB |
Μαζική αποθήκευση | 128 MB |
Μνήμη δεδομένων
Ρολόι πραγματικού χρόνου | Ναι; UTC, μέσω μπαταρίας |
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|