- Προϊόντα
- CR3157
CAN GSM/GPS τεσσάρων ζωνών ραδιομόντεμ.
CR3157
MobilMaintenance/4G/AM
CAN GSM/GPS τεσσάρων ζωνών ραδιομόντεμ.
CR3157
MobilMaintenance/4G/AM
- Παγκόσμια μετάδοση δεδομένων μέσω ράδιο δικτύου 4G/LTE κινητής και σύνδεση σε πραγματικό χρόνο μέσω WLAN / bluetooth
- Λήψη δεδομένων θέσης και μετάδοση στο cloud
- Ασφαλής επικοινωνία TLS από το ένα άκρο έως το άλλο
- Ασφαλής προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων ακόμα και σε περίπτωση ασταθούς ράδιο επικοινωνίας
- Σύνδεση σε σύστημα ελέγχου μηχανημάτων μέσω CAN interface
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εναλλακτικοί κωδικοί: CR3158 Σύγκριση προϊόντων: CR3157 / CR3158 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Εφαρμογή
Έγκριση ασύρματης επικοινωνίας για | ΗΠΑ |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 8...32 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 250; (Κανονική λειτουργία; κατάσταση αναστολής λειτουργίας: < 500 µA) |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 1; Αριθμός αναλογικών εισόδων: 2; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1 |
---|
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 1 |
---|---|
Αριθμός αναλογικών εισόδων | 2 |
Αναλογική είσοδος (τάση) [V] | 0...15 |
Ανάλυση αναλογικής εισόδου | 12 Bit |
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 1 |
---|---|
Εύρος τάσης DC [V] | 6...36 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | < 10 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Ανάλυση | 16 Bit |
---|
Ανάλυση | 16 Bit |
---|---|
Συχνότητα δειγματοληψίας [Hz] | 10 |
Επιτάχυνση εύρους μέτρησης [g] | ± 16 |
Ανάλυση | 16 Bit |
---|---|
Συχνότητα δειγματοληψίας [Hz] | 10 |
Εύρος μέτρησης ρυθμού εκτροπής οχήματος [°/s] | ± 250 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Ακρίβεια | ± 2; (% από την τελική τιμή του εύρους μέτρησης; μετατόπιση σημείου μηδέν ± 0,15 g) |
---|
Ακρίβεια | < 3; (% από την τελική τιμή του εύρους μέτρησης; μετατόπιση σημείου μηδέν ± 3 °/s) |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | CAN; WLAN; Bluetooth; Δίκτυα οχημάτων |
---|---|
Αριθμός διασυνδέσεων CAN | 2 |
Αριθμός διασυνδέσεων USB | 1 |
Πρότυπο μετάδοσης | EDR 2.1 |
---|---|
Ρυθμός μετάδοσης | 1 MBit/s |
Απόσταση ανίχνευσης | < 75 m |
Τρόπος λειτουργίας | γέφυρα Bluetooth; διασύνδεση Bluetooth |
Έκδοση | SPP |
Πρωτόκολλο | CANopen; SAE J1939; CAN Layer 2 | ||
---|---|---|---|
Έκδοση | 2 x CAN 2.0 A/B; ISO 11898-2/-5 (CAN1); ISO 11898-2 (CAN2) | ||
Σημείωση για τις διασυνδέσεις |
|
Πρότυπο μετάδοσης | 2G τετραπλής ζώνης GSM; 3G 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz; UMTS; HSPA |
---|
Σχεδίαση κονέκτορα | Mirco-AB |
---|---|
Τύπος χρήσης | ενημέρωση υλικολογισμικού |
Πρότυπο μετάδοσης | IEEE 802.11 a/b/g/n; IEEE 802.11 d/e/i/h |
---|---|
Ρυθμός μετάδοσης | 1 MBit/s |
Μπάντα συχνοτήτων | 2,4 GHz; 5 GHz |
Απόσταση ανίχνευσης | < 75 m |
Πρότυπο ασφαλείας | WPA2-PSK; WPA-PSK; WEP64; WEP128; PEAP |
Τρόπος λειτουργίας | γέφυρα wifi; διασύνδεση wifi |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 203,7 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA μαύρο |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Μνήμη δεδομένων
Ρολόι πραγματικού χρόνου | Ναι; με λειτουργία ύπνου και αφύπνισης |
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|