• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. CR7201

Προγραμματιζόμενος ελεγκτής ασφαλείας για οχήματα

CR7201

R360/SafetyController/13849

Προγραμματιζόμενος ελεγκτής ασφαλείας για οχήματα

CR7201

R360/SafetyController/13849

  • Για πολύπλοκες λειτουργίες ελέγχου σε οχήματα και κινητά μηχανήματα
  • Με πολλά πολυλειτουργικά και διαμορφώσιμα κανάλια εισόδου και εξόδου
  • CAN διασυνδέσεις υψηλής απόδοσης για διάφορες εργασίες επικοινωνίας
  • Για χρήση σε εφαρμογές ασφαλείας
  • Έγκριση τύπου E1 από το Kraftfahrt-Bundesamt (Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Οδικής Κυκλοφορίας Οχημάτων) για χρήση υπό δυσμενείς συνθήκες
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Εναλλακτικοί κωδικοί: CR720S Σύγκριση προϊόντων: CR7201 / CR720S Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
  • ce
  • ukca
  • e1r
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 10...32 DC
Είσοδοι / έξοδοι
Συνολικός αριθμός εισόδων και εξόδων 80
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 80; Αριθμός αναλογικών εισόδων: 16; Αριθμός εισόδων συχνότητας: 16; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 48
Είσοδοι
Αριθμός εισόδων συχνότητας 16
Αριθμός ψηφιακών εισόδων 80
Αριθμός αναλογικών εισόδων 16
Αναλογική είσοδος (ρεύμα) [mA] 0...20
Αναλογική είσοδος (τάση) [V] 0...32
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων 48
Αριθμός εξόδων PWM 24
Αριθμός εξόδων PWM-I 16
Αριθμός εξόδων με γέφυρα Η 4
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων λειτουργίες εισόδου / εξόδου
Λειτουργία PLC κατά IEC 61131-3 Ναι
Διασυνδέσεις
Αριθμός διασυνδέσεων CAN 4
Αριθμός διασυνδέσεων RS232 2
Κατάταξη ασφαλείας
Σύμμορφο με τις απαιτήσεις
ISO 13849-1: 2015 PL d
IEC 62061 SIL 2
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 2003
Διαστάσεις [mm] 153 x 43 x 277
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ