Μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ταχύτητας
DD0203
D200/FR1A 110-240VAC 24VDC
Μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ταχύτητας
DD0203
D200/FR1A 110-240VAC 24VDC
- Για εντοπισμό της συχνότητας, της ταχύτητας και της ταχύτητας περιστροφής
- Αξιόπιστη παρακολούθηση υπερβολικών αυξήσεων και υπερβολικών μειώσεων της ταχύτητας
- Εύκολη ρύθμιση του σημείου μεταγωγής μέσω ποτενσιόμετρου
- Ευδιάκριτες ενδείξεις LED για την κατάσταση λειτουργίας, τον τρόπο λειτουργίας, την κατάσταση μεταγωγής και την απελευθέρωση
- Σχεδίαση που εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση χώρου
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Περίβλημα | τοποθέτησης σε ράγα DIN |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 93 x 25,4 x 109,1 |
Εφαρμογή
Εφαρμογή | γενική αξιολόγηση ακολουθιών παλμών σε σχέση με υπέρβαση και μείωση ταχύτητας; επιτήρηση ταχύτητας περιστροφής |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ανοχή τάσης λειτουργίας 2 [%] | > 20 |
---|---|
Ονομαστική τάση AC [V] | 110...240 |
Ονομαστική τάση DC [V] | 27 |
Ανοχή ονομαστικής τάσης [%] | > 20 |
Ανοχή ονομαστικής τάσης 2 [%] | 20...10 |
Ονομαστική συχνότητα AC [Hz] | 50...60 |
Ταξινόμηση μόνωσης [V] | 9 |
Μεγ. κατανάλωση ισχύος AC [W] | 6 |
Μεγ. κατανάλωση ισχύος DC [W] | 4 |
Βοηθητική ενέργεια για αισθητήρες DC [V] | 18,5...30; (SELV, ≤ 100 mA) |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1; Αριθμός εξόδων ρελέ: 1 |
---|
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 1 |
---|---|
Αριθμός εξόδων ρελέ | 1 |
Αντοχή επαφών | 4 A (240 V AC); 6 A (30 V DC); (ωμική αντίσταση) |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Περιοχή ρύθμισης Hz [Hz] | 0,1...1000 |
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Υστέρηση [% του Sr] | 1...100 |
---|
Χρόνοι απόκρισης
Χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [s] | 0,1...15 |
---|
Λογισμικό / προγραμματισμός
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής | με ποτενσιόμετρο |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...70 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 80; (40 °C: 50 % χωρίς συμπύκνωση) |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 2000 |
Βαθμός προστασίας | IP 20 |
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών | IP 20 |
Βαθμός ρύπανσης | 2; (≤ 240 V AC) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Έγκριση | UL: N001 |
---|---|
MTTF [χρόνια] | 212 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 242 |
---|---|
Περίβλημα | τοποθέτησης σε ράγα DIN |
Τρόπος συναρμολόγησης | ράγα; (TH35 EN 60715) |
Διαστάσεις [mm] | 93 x 25,4 x 109,1 |
Υλικό κατασκευής | πλαστικό: PC-GF20 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | σειρά με ακίδες: 4 x ; Διάκενο: 5,0 mm |
---|