Βαθμίδα προστασίας κυκλώματος για αδιάλειπτη τροφοδοσία
DF2520
Fuse/Combi/24VDC/2x1-10A
Βαθμίδα προστασίας κυκλώματος για αδιάλειπτη τροφοδοσία
DF2520
Fuse/Combi/24VDC/2x1-10A
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εγκατάσταση | ράγα TH35; κατά EN 60715 |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | Κατά SELV/PELV |
---|---|
Ονομαστική τάση DC [V] | 24 |
Τάση εισόδου DC [V] | 19,2...30 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρόνος αποθέματος ισχύος (ονομαστική τάση 24 V DC) [ms] | 10 |
Ρεύμα κλειστού κυκλώματος [mA] | 12 |
Αριθμός καναλιών | 2 |
Ονομαστικό ρεύμα [A] | 1...10 |
Ονομαστικό ρεύμα (στοιχείο ασφαλούς λειτουργίας) [A] | 16 |
Έξοδοι
Ολική χωρητικότητα φορτίου [mF] | 20 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...70 |
Βαθμός προστασίας | IP 20; (Μετωπικά) |
Βαθμός ρύπανσης | 2 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 81,7 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 80 x 12,5 x 98 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
||
---|---|---|---|
Στοιχεία χειρισμού |
|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | κλέμες με πατητούς ακροδέκτες: |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
Καμπύλη εξόδου
|
|
---|