Βαθμίδα προστασίας κυκλώματος για αδιάλειπτη τροφοδοσία
DF2524
Fuse/Combi/24VDC/2x1-4A/CL2
Βαθμίδα προστασίας κυκλώματος για αδιάλειπτη τροφοδοσία
DF2524
Fuse/Combi/24VDC/2x1-4A/CL2
- Για μόνιμη παρακολούθηση του δευτερεύοντος κυκλώματος των 24 V
- Αξιόπιστη απενεργοποίηση σε περίπτωση βλάβης
- Αρθρωτή και επιλεκτική προστασία μηχανημάτων και εγκαταστάσεων
- Ευδιάκριτες ενδείξεις LED για την αξιοποίηση της δυναμικότητας, την απόζευξη και τη λειτουργία
- Με IO-Link για μετάδοση σημάτων και διαγνωστικών δεδομένων
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εγκατάσταση | ράγα TH35; κατά EN 60715 |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | Κατά SELV/PELV ; "supply class 2" σύμφωνα με UR |
---|---|
Ονομαστική τάση DC [V] | 24 |
Τάση εισόδου DC [V] | 19,2...30 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Χρόνος αποθέματος ισχύος (ονομαστική τάση 24 V DC) [ms] | 10 |
Ρεύμα κλειστού κυκλώματος [mA] | 12 |
Αριθμός καναλιών | 2 |
Ονομαστικό ρεύμα [A] | 1...4 |
Ονομαστικό ρεύμα (στοιχείο ασφαλούς λειτουργίας) [A] | 4 |
Έξοδοι
Ολική χωρητικότητα φορτίου [mF] | 20 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...70 |
Βαθμός προστασίας | IP 20; (Μετωπικά) |
Βαθμός ρύπανσης | 2 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 73,5 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 80 x 12,5 x 98 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
||
---|---|---|---|
Στοιχεία χειρισμού |
|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | κλέμες με πατητούς ακροδέκτες: |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
Καμπύλη εξόδου
|
|
---|