Συμπαγής μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ταχύτητας
DI5004
DIA3010-ZPKG/SS-000-K
Συμπαγής μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ταχύτητας
DI5004
DIA3010-ZPKG/SS-000-K
- Αξιόπιστη, χωρίς επαφή επιτήρηση της ταχύτητας περιστροφής για μείωση ταχύτητας
- 2 σε 1: αισθητήρας ταχύτητας και μονάδα αξιολόγησης σε ένα περίβλημα μικρών διαστάσεων
- Εύκολη ρύθμιση του σημείου μεταγωγής μέσω ποτενσιόμετρου
- Για απευθείας σύνδεση σε PLC
- Μειωμένη πολυπλοκότητα εγκατάστασης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Εναλλακτικοί κωδικοί: DI5023 + E30436 Σύγκριση προϊόντων: DI5004 / DI5023 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 10 |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Εφαρμογή
Εφαρμογή | απλή αξιολόγηση περιστροφικών και γραμμικών κινήσεων για μείωση ταχύτητας; μπλοκάρισμα |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ονομαστική τάση DC [V] | 10...36 |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 15 |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων | 1 |
---|---|
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250 |
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA] | 250 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 10 |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης ρυθμιζόμενη | Όχι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Περιοχή ρύθμισης [Imp/min] | 5...300 |
---|
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 10 |
Χρόνοι απόκρισης
Χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [s] | 15 |
---|---|
Συχνότητα απόσβεσης (μέγιστη) [Imp/min] | 15000 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής | Πολύστροφο ποτενσιόμετρο |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
MTTF [χρόνια] | 898 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 200 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Περιγραφή σπειρώματος | M30 x 1,5 |
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος με ειδική επίστρωση; PBT |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 50 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x SS κονέκτορα |
---|